The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels avec protec­tion contre les surin­ten­sités (RCBO)
    • ADZ363QC
    Disjoncteur différentiel Hager RCBO quickconnect, nombre de pôles (total) 4, nombre de pôles protégés 3, tension assignée 230 V, caractéristique de déclenchement C, courant assigné 13 A, courant de défaut assigné 0.03 A, type de courant différentiel A, puissance de commutation assignée selon EN 61009 6 kA, largeur en unités de division 4
    EAN
    3250611018018
    E-nr.
    805 189 164
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    A2
    • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels avec protec­tion contre les surin­ten­sités (RCBO)

    Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 3P+N 230V car.C 13A 0.03A type A 6kA 4UM ADZ363QC

    Prix*
    286.00 CHF
    / pc. *
    286.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 3P+N 230V car.C 13A 0.03A type A 6kA 4UM

    ADZ363QC

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3x 1P+N
    • Nombre de pole protégé
      3
    • Courbe
      C
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A
    • Indice de protec­tion IP
      IP2X
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      440 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
      3
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Valeur rigi­dité diélec­trique du circuit prin­cipal
      2 kV
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      13 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné
      30 mA
    • Courant assigné à -25°C
      16,97 A
    • Courant assigné à -20°C
      16,61 A
    • Courant assigné à -15°C
      16,25 A
    • Courant assigné à -10°C
      15,89 A
    • Courant assigné à -5°C
      15,53 A
    • Courant assigné à 0°C
      15,17 A
    • Courant assigné à 5°C
      14,81 A
    • Courant assigné à 10°C
      14,45 A
    • Courant assigné à 15°C
      14,08 A
    • Courant assigné à 20°C
      13,72 A
    • Courant assigné à 25°C
      13,36 A
    • Courant assigné à 30°C
      13 A
    • Courant assigné à 35°C
      12,85 A
    • Courant assigné à 40°C
      12,69 A
    • Courant assigné à 45°C
      12,54 A
    • Courant assigné à 50°C
      12,38 A
    • Courant assigné à 55°C
      12,23 A
    • Courant assigné à 60°C
      12,07 A
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
      0,80
    • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
      1,13 - 1,45 A
    • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      9,60 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude
      2000 m
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 80 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2 - 2 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect, Quick jeu de barres
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      2000
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 16 mm²
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Dimen­sions
    • Hauteur
      86 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (English)
    PDF
    4,99 MB
    Hager déclaration REACH ADZ363QC
    PDF
    Hager Rapport RoHS ADZ363QC
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image ADZ363QC | Hager Suisse

      Image produit ADZ363QC

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ADZ363QC | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit ADZ363QC

      Disjoncteur différentiel 3 - 3x 1P+N 6kA C-13A 30mA type A QC/QB

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

      PDF
      1,28 MB
      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

      PDF
      1,29 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      267,08 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-06-19

      PDF
      316,98 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ADM470C - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P 400V car.C 20A 0.03A type A 6kA 4UM
      ADM470C
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-20A 30mA type A
      Prix*
      235.00 CHF
      / pc. *
      235.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      ADA963D - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 2P 240V car.C 13A 0.03A type A 6kA 2UM
      ADA963D
      Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-13A 30mA type A
      Prix*
      152.00 CHF
      / pc. *
      152.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      AFR466C - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P 400V car.C 16A 0.3A t.A HI 10kA 4UM ret.
      AFR466C
      Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-16A 300mA type A HI
      Prix*
      301.00 CHF
      / pc. *
      301.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      ADM406C - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P 400V car.B 6A 0.03A type A 6kA 4UM
      ADM406C
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-6A 30mA type A
      Prix*
      237.00 CHF
      / pc. *
      237.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      AFR416C - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P 400V car.B 16A 0.3A type A HI 10kA 4UM
      AFR416C
      Disjoncteur différentiel 4P 10kA B-16A 300mA type A HI
      Prix*
      301.00 CHF
      / pc. *
      301.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group