Kit,universN,450x250mm,pour appareils modulaires horizontal,3x12module UD31B1
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules36
-
Profondeur produit installé110 mm
-
Hauteur produit installé450 mm
-
Largeur produit installé250 mm
-
Nombre de 1/2 modules par rail bornier0
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Nombre de pas bornier en 1/2 module sur kit0
-
Avec couvertureOui
-
Nombre d'unités72
-
Nombre rangées3
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de rails3
-
AccessoriableOui
-
Nombre de pas en hauteur6
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UD31B1
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UD31B1
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour UD31B1
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour UD31B1
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour UD31B1
Declaration
PDF530 KBDéclaration UE de conformité pour UD31B1
Declaration
PDF675 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour UD31B1
PDF191 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UD31B1 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com