The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • univers N kit et acces­soires
    • UD23B1
    Kit Hager univers N, pour appareils AMD, 72 PLE
    EAN
    3250616141247
    E-nr.
    822 892 154
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • univers N kit et acces­soires

    Kit Hager univers N 300×750mm pour appareils AMD 72 PLE UD23B1

    Prix*
    186.50 CHF
    / pc. *
    186.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit Hager univers N 300×750mm pour appareils AMD 72 PLE

    UD23B1

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 4 produit(s) disponible(s)
    • Bande d'ob­tu­ra­tion 3 produit(s) disponible(s)
    • RCBO élec­tro­mé­ca­nique 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Système de repé­rage
    • Acces­soires de montage
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • RCBO élec­tro­mé­ca­nique
    • UZ005

      Étiquette d'identification, universN, fente de dispositif, 12 pièces

      17.30 CHF  / jeu*
    • UZ25V2

      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, petite section

      29.70 CHF  / pc.*
    • UZ25V1

      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, grande section

      30.55 CHF  / pc.*
    • UZ01V1

      Jeu de 20 supports de fixation UniversN p. bracelet guide fil, pour rail 35x15mm

      24.90 CHF  / pc.*
    • UZ05A1

      Tour partie supérieure, universN, 4 pièces

      7.30 CHF  / pc.*
    • S35V

      obturateur en bande

      24.25 CHF  / pc.*
    • S35S

      Obturateur en bande 12 M

      3.70 CHF  / pc.*
    • ZZ35S

      Obturateurs en bande, verrouillables, largeur 12 modules

      5.15 CHF  / pc.*
    • ADM463QC

      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-13A 30mA type A QC/QB

      229.00 CHF  / pc.*
    • ADS913QC

      Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-13A 30mA type A QC&QB

      145.00 CHF  / pc.*
    • ADZ363QC

      Disjoncteur différentiel 3 - 3x 1P+N 6kA C-13A 30mA type A QC/QB

      286.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      750 mm
    • Profon­deur
      125 mm
    • Nombre d'unités
      144
    Equi­pe­ment
    • Nombre rangées
      2
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      72
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    Usage interne unique­ment
    • Nombre de pas en hauteur
      4

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH UD23B1
    PDF
    Hager Rapport RoHS UD23B1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UD23B1 | Hager Suisse

      Image produit UD23B1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UD23B1 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UD23B1

      Kit,universN,300x750mm,pour appareils modulaires horizontal,6x12module

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ06Z4 - Assortiment de vis pour tôle Hager univers N 4.2×13mm 100 pièces
      UZ06Z4
      Vis, universN, 4, 2x13mm, pièces
      Prix*
      16.75 CHF
      / pc. *
      16.75 CHF
      / pc. *
    • 2
      UE31F0 - Kit Hager univers N 450×250mm pour rail collecteur distance 60mm vertical
      UE31F0
      Kit, universN, 450x250mm, jeu de barres système 60mm, 3 pôle, vertical
      Prix*
      160.50 CHF
      / pc. *
      160.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      UE51K0 - Kit Hager univers N 750×250mm pour rails collecteurs 185mm horizontal
      UE51K0
      Kit, universN, 750x250, pour jeu de barres 60mm, 3x 40x10mm
      Prix*
      438.00 CHF
      / pc. *
      438.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      US31A2 - Couvercle de protection Hager univers N 450×250mm pour appareils AMD 3×12PLE
      US31A2
      Panneau antichoc, universN, 450x250mm, 3x12M
      Prix*
      44.10 CHF
      / pc. *
      44.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      UZ017 - Obturateur Hager univers N pour DIN2+DIN3
      UZ017
      Faux couvercle, universN, pour D-fusible partie d'inférieur
      Prix*
      10.60 CHF
      / pc. *
      10.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group