The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • weber.­silas et acces­soires
  • S-EB3-OBEN
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Protection contre contacts en haut SILAS taille 3 protection système de contact S-EB3-OBEN

EAN
7611919140089
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
23
Prix*
29.30 CHF
/ pc. *
29.30 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Protection contre contacts en haut SILAS taille 3 protection système de contact

S-EB3-OBEN

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 8 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • LT350

    Fusible-interrupteur LT Gr.3 630A pour plaque de montage, raccordement M10

    610.00 CHF  / pc.*
  • LT353

    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 3/60mm 630A, raccordement à vis M10

    824.00 CHF  / pc.*
  • S3

    Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr. DIN3 630A avec raccordement à vis M10

    417.00 CHF  / pc.*
  • S3R

    Fusible-interrupteur SILAS Gr. DIN3 630A avec borne à cage rm, sm, se 300 mm²

    417.00 CHF  / pc.*
  • S3SU

    Interrupteur-sectionneur de protection HPC3 630A M10 SF

    652.00 CHF  / pc.*
  • SR3

    Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr. 3/60mm 630A, raccordement à vis M10

    567.00 CHF  / pc.*
  • SR3R

    Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr. 3/60mm 630A, borne à cage 300mm²

    567.00 CHF  / pc.*
  • SR3SU

    Interr.-sectionn. de protection HPC3 630A 60mm profondeur 70mm M10 SF

    802.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH3
Dimen­sions
  • Hauteur
    121,5 mm
  • Largeur
    163,3 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager REACH declaration S-EB3-OBEN
PDF
Hager RoHS report S-EB3-OBEN
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image S-EB3-OBEN | Hager Suisse

    Image produit S-EB3-OBEN

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit S-EB3-OBEN | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit S-EB3-OBEN

    Protection contre contacts en haut SILAS taille 3 protection système de contact

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LT0056 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN000 690VAC 100A rail 60mm sortie en bas
    LT0056
    Fusible-interrupteur LT Gr. 000/60mm 100A, borne à cage, raccordement en bas
    Prix*
    94.40 CHF
    / pc. *
    94.40 CHF
    / pc. *
  • 2
    LT353 - Coupe-circuit HPC Hager DIN3 690VAC 630A montage sur cavalier rail 60mm haut/bas
    LT353
    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 3/60mm 630A, raccordement à vis M10
    Prix*
    824.00 CHF
    / pc. *
    824.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    LT0057 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN000 690VAC 100A rail 60mm sortie en haut
    LT0057
    Fusible-interrupteur LT Gr. 000/60mm 100A, borne à cage, raccordement en haut
    Prix*
    98.50 CHF
    / pc. *
    98.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    LT0054 - Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 000/40mm 100A, borne à cage 50mm²
    LT0054
    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 000/40mm 100A, borne à cage 50mm²
    Prix*
    118.50 CHF
    / pc. *
    118.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    LT0050 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN000 690VAC 100A rail DIN sortie haut/bas
    LT0050
    Interrupteurs-sectionneurs LT taille 000 rail DIN raccordement direct
    Prix*
    84.10 CHF
    / pc. *
    84.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group