Alimentation de bus sans relais 2fils RED012X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules6
-
Hauteur90 mm
-
Largeur106 mm
-
Profondeur67 mm
-
CouleurGris clair
-
Nombre d'interphones pouvant être raccordés32
-
Température de service-5 - 45 °C
-
MontageRail DIN
-
Tension d'entrée230 - 230 V
-
Tension de sortie22 - 26 V
-
Tension de service230 - 230 V
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz230 - 230 V
-
Courant de sortie1250 mA
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Indice de protection IPIP20
-
RaccordementAvec raccordement de la liaison équipotentielle, Sortie d'alimentation auxiliaire pour composants du bus
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RED012X
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour RED011X-RED012X - Alimentation de ligne bus (DE 2015-08)
Guide d'installation de-DE 2020-01-01
PDF483,37 kBNotice d'instruction pour RED011X-RED012X - Alimentation de ligne bus (FR 2015-08)
Guide d'installation fr-FR 2020-01-01
PDF499,50 kBNotice d'instruction pour RED011X-RED012X - Alimentation de ligne bus (IT 2015-08)
Guide d'installation it-IT 2016-02-04
PDF421,04 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-02-09
PDF96,93 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2021-02-09
PDF96,29 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2021-02-09
PDF96,35 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com