Coupleur de ligne secondaire 2fils RED115X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules4
-
MontageRail DIN
-
Température de service5 - 40 °C
-
Température de stockage/transport-20 - 60 °C
-
Tension de service par bus22 - 24 V
-
CouleurGris clair
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
Indice de protection IPIP20
-
Section du conducteur0 - 0 mm²
-
FonctionExtension
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RED115X
-
Mode d'emploi
Inst CoupleurBus 2Fils RED115X Hag D
Mode d'emploi de-DE 2018-03-07
PDF1,07 MBInst CoupleurBus 2Fils RED115X Hag D
Mode d'emploi de-DE 2019-01-23
PDF1,15 MBInst CoupleurBus 2Fils RED115X Hag F
Mode d'emploi fr-FR 2019-01-22
PDF1,16 MBInst CoupleurBus 2Fils RED115X Hag F
Mode d'emploi fr-FR 2018-02-27
PDF1,07 MBInst CoupleurBus 2Fils RED115X Hag GB
Mode d'emploi en-GB 2019-01-23
PDF1,16 MBInst CoupleurBus 2Fils RED115X Hag GB
Mode d'emploi en-GB 2018-02-27
PDF1,07 MBInst CoupleurBus 2Fils RED115X Hag I
Mode d'emploi it-IT 2019-01-23
PDF1,16 MBInst CoupleurBus 2Fils RED115X Hag I
Mode d'emploi it-IT 2018-02-27
PDF1,07 MBNotice Installation CoupleurBus 2Fils RED115X Hager D
Mode d'emploi de-DE 2020-11-25
PDF1,18 MBNotice Installation CoupleurBus 2Fils RED115X Hager F
Mode d'emploi fr-FR 2020-11-24
PDF1,19 MBNotice Installation CoupleurBus 2Fils RED115X Hager GB
Mode d'emploi en-GB 2020-11-25
PDF1,18 MBNotice Installation CoupleurBus 2Fils RED115X Hager IT
Mode d'emploi it-IT 2020-11-25
PDF1,18 MB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com