EAN
3599430010972
E-nr.
964 190 509
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
99.70 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    encastré
Fonc­tions
  • Fonc­tion
    répar­ti­tion
  • Fonc­tions du système
    sépa­ra­tion de lignes indi­vi­duelles
Atté­nua­tion
  • Atté­nua­tion du distri­bu­teur 
    6 dB
Matières
  • Couleur
    noir
Instal­la­tion, montage
  • Type de montage
    encastré
Câble
  • Ø de conduc­teur
    0.5…0.8 mm
Utili­sa­tion
  • Tech­no­logie du système
    2 fils
  • Distri­bu­teur vidéo
    Pour la distri­bu­tion du câble bus entrant sur les câbles sortants ; Pour le couplage des câbles bus entrants avec les sortants ; les bornes non câblées doivent disposer d'une termi­naison
Logi­ciel
  • Version de soft
    V1000
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    5…40 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -20…60 °C
  • Humi­dité rela­tive de l'air (sans conden­sa­tion)
    0…65 %

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.