Module audio/vidéo Hager elcom.one pour montage dans boites à lettres REU511X
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Type de montageInstallation à encastrer
-
CouleurNoir
-
MatièreThermoplastique
-
Nombre de boutons d'appels0
-
Hauteur100 mm
-
Largeur100 mm
-
Profondeur51 mm
-
Diamètre du dôme de la caméra48 mm
-
Température de stockage/transport5 - 40 °C
-
Puissance absorbée (fonctionnement)2,40 VA
-
Puissance absorbée (veille)0,24 W
-
FonctionVoir
-
Section du conducteur0 - 0 mm²
-
MontageEncastré
-
Méthode de construction modulaireOui
-
Mode de montagePour l'intégration dans des platines de rue et des boîtes aux lettres
-
RaccordementContact de commutation relais libre de potentiel, Pour touche d'éclairage pour la commande d'automatisme d'éclairage/de relais bus, Pour extenseur de touche BTE-116
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REU511X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit REU511X
Caméra/haut-parleur comb .2 .
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-DE 2015-08-20
PDF101,73 kB
Mode d'emploi fr-FR 2015-08-27
PDF101,69 kB -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour REU511X - Module vidéo intégré (DE 2015-08)
Guide d'installation de-DE 2020-01-01
PDF279,22 kB
Notice d'instruction pour REU511X - Module vidéo intégré (FR 2015-08)
Guide d'installation fr-FR 2020-01-01
PDF303,53 kB
Notice d'instruction pour REU511X - Module vidéo intégré (IT 2015-08)
Guide d'installation it-IT 2016-02-04
PDF435,90 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2022-10-18
PDF201,29 kB