Couvercle commutateur HPC3 630A 1 pôle commutable, avec poignée encastrable LVZSV3

EAN
7611919363082
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
20.10 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    1 P
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Cache-­borne
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.