The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • LVZS2P
    EAN
    7611919368186
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    52
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires

    Couvercle commutateur HPC2 400A 3 pôles commutable LVZS2P

    Prix*
    50.50 CHF
    / pc. *
    50.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvercle commutateur HPC2 400A 3 pôles commutable

    LVZS2P

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 15 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • LVSR2VPVK4

      Sectionneur HPC à fusible LV taille 2 185mm 3pôles pour bornes en V avec bornes

      494.00 CHF  / pc.*
    • LVSG2CPSU

      Réglette coupe-circuit HPC2 400A 3 pôles commutable, surveillance fusibles

      575.00 CHF  / pc.*
    • LV8SR2STPQ

      Réglette coupe-circuit HPC2 400A 3 pôles commutable, 178-210mm raccord M12

      474.00 CHF  / pc.*
    • LVSG2AP

      Réglette coupe-circuit HPC2 400A 3 pôles commutable, borne à insérer en acier

      440.00 CHF  / pc.*
    • LVSG2BP

      Réglette coupe-circuit HPC2 400A 3 pôles commutable, raccord à boulon M12

      412.00 CHF  / pc.*
    • LVSG2CP

      Réglette coupe-circuit HPC2 400A 3 pôles commutable, raccord à vis M12

      391.00 CHF  / pc.*
    • LVSG2CPK

      Réglette coupe-circuit HPC2 400A 3 pôles commutable, borne barre omnibus

      431.00 CHF  / pc.*
    • LVSG2CPK20Z

      Sectionneur HPC à fusible LV taille 2 185mm tripolaire M12 système IP20

      408.00 CHF  / pc.*
    • LVSG2CPS

      Réglette coupe-circuit HPC2 400A 3 pôles commutable, raccord à vis M12

      383.00 CHF  / pc.*
    • LVSG2CPX

      Réglette coupe-circuit HPC2 400A 3 pôles commutable, raccord à vis M12

      391.00 CHF  / pc.*
    • LVSG2CPY

      Réglette coupe-circuit HPC2 400A 3 pôles commutable, raccord à vis M12

      383.00 CHF  / pc.*
    • LVSR2BP

      Réglette coupe-circuit HPC2 400A 3 pôles commutable, raccord à boulon M12

      438.00 CHF  / pc.*
    • LVSR2CP

      Réglette coupe-circuit HPC2 400A 3 pôles commutable, raccord à vis M12

      425.00 CHF  / pc.*
    • LVSR2CPQ

      Réglette coupe-circuit HPC2 400A 3 pôles commutable, 178-210mm raccord M12

      460.00 CHF  / pc.*
    • LVSR2VP

      Réglette coupe-circuit HPC2 400A 3 pôles commutable, raccord en V inoxydable

      451.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration LVZS2P
    PDF
    Hager RoHS report LVZS2P
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVZS2P | Hager Suisse

      Image produit LVZS2P

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LVZS2P | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVZS2P

      Couvercle commutateur HPC2 400A 3 pôles commutable

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZKR - Borne de barre omnibus pour capot compartiment vide
      LVZKR
      Borne de barre omnibus pour capot compartiment vide
      Prix*
      25.35 CHF
      / jeu *
      25.35 CHF
      / jeu *
    • 2
      LVZRATV - Couvercle Hager profondeur 100mm DIN00 barre collectrice 100/185mm transparent
      LVZRATV
      Capot compart. vide 100mm prof. montage 150mm pour HPC1-HPC3 185mm transparent
      Prix*
      64.70 CHF
      / pc. *
      64.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      LVZ00RATV185 - Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      LVZ00RATV185
      Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      Prix*
      49.25 CHF
      / pc. *
      49.25 CHF
      / pc. *
    • 4
      LVZ00TB - Protection contre les contacts
      LVZ00TB
      Protection contre les contacts
      Prix*
      7.70 CHF
      / pc. *
      7.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      LVZAW - Clip latéral Hager zu weber.vertigroup
      LVZAW
      Equerre d'appui latérale LV pour fixation des profilés d'obturation
      Prix*
      8.45 CHF
      / jeu *
      8.45 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group