The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • LVZIFTN
    EAN
    7611919370509
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    52
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires

    Porte-étiquette neutre côté droit pour HPC1-HPC3D 250-2000A LVZIFTN

    Prix*
    7.95 CHF
    / pc. *
    7.95 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Porte-étiquette neutre côté droit pour HPC1-HPC3D 250-2000A

    LVZIFTN

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 8 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • LVDR1260CE

      Double réglette HPC3 1260A 1 pôle commutable, raccord à vis M12

      1 273.00 CHF  / pc.*
    • LVDR1260CP

      Double réglette HPC3 1260A 3 pôles commutable, raccord à vis M12

      1 300.00 CHF  / pc.*
    • LVDR1260TE

      Double réglette HPC3 1260A 1 pôle commutable, séparation sur côté droit

      1 117.00 CHF  / pc.*
    • LVDR1260TP

      Double réglette HPC3 1260A 3 pôles commutable, séparation sur côté droit

      1 146.00 CHF  / pc.*
    • LVDR1820CE

      Sectionneur HPC à fusibles LV taille 3 1820A 185mm unipolaire M12 double

      3 018.00 CHF  / pc.*
    • LVDR1820CP

      Sectionneur HPC à fusibles LV taille 3 1820A 185mm tripolaire M12 double

      3 048.00 CHF  / pc.*
    • LVDR800CE

      Double réglette HPC2 800A 1 pôle commutable, raccord à vis M12

      1 182.00 CHF  / pc.*
    • LVDR800CP

      Double réglette HPC2 800A 3 pôles commutable, raccord à vis M12

      1 208.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    • Produit compa­tible avec
      LV, LL, R2000, V | NH2 185 mm 1 pôle | Borne M12, LV, LL, R2000, V | NH2 185 mm 3 pôles | Borne M12, LV, LL, R2000, V | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12, LV, LL, R2000, V | NH3 185 mm 3 pôles | Borne M12

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration LVZIFTN
    PDF
    Hager RoHS report LVZIFTN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVZIFTN | Hager Suisse

      Image produit LVZIFTN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LVZIFTN | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVZIFTN

      Porte-étiquette neutre côté droit pour HPC1-HPC3D 250-2000A

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZ00DA100-185 - Adaptateur double Hager pour DIN00 100/185mm rail M12 pour montage 2×LVS00100…
      LVZ00DA100-185
      Double adaptateur LV pour montage 00/100 sur jeux de barres à entraxe 185 mm
      Prix*
      62.10 CHF
      / pc. *
      62.10 CHF
      / pc. *
    • 2
      LVZ00SA - Indicateur de position du couvercle Hager pour weber.vertigroup DIN00
      LVZ00SA
      Microrupteur pour indicateur de position LV taille 00 60mm ou 185mm
      Prix*
      12.95 CHF
      / pc. *
      12.95 CHF
      / pc. *
    • 3
      LVZ00BTS - Porte-étiquettes Hager pour weber.vertigroup DIN00 sans plaquette indicatrice
      LVZ00BTS
      Porte-étiquette pour compensation en LV taille 00/60 à 00/185mm
      Prix*
      3.90 CHF
      / pc. *
      3.90 CHF
      / pc. *
    • 4
      LVZMG - Support appareils de mesure Hager long weber.vertigroup DIN1…3 ap.mesure 96×96mm
      LVZMG
      Support d´appareil long LV taille 1-3, hauteur 120mm, appareils de mesure 96x96mm
      Prix*
      14.30 CHF
      / pc. *
      14.30 CHF
      / pc. *
    • 5
      LVZ0820 - Vis de fixation M8x20 avec rondelle fv+
      LVZ0820
      Vis de fixation LV M8x20 pour jeu de barres, LV taille 1-3
      Prix*
      8.30 CHF
      / pc. *
      8.30 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group