The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • LVZ300K05D
    EAN
    7611919368001
    VPE
    3 Pièces
    Groupe de rabais
    57
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • Comp­teurs d'énergie
    • Voir plus

    Transformateur de courant pour sect. HPC00 300/5A 2.5VA classe 0.5s LVZ300K05D

    Prix*
    87.30 CHF
    / pc. *
    87.30 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Transformateur de courant pour sect. HPC00 300/5A 2.5VA classe 0.5s

    LVZ300K05D

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Filtrer type de produit
      Trans­for­ma­teur de courant à trou
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      0.5 S
    Puis­sance
    • Puis­sance
      2,50 VA
    Dimen­sions
    • Diamètre de l'ou­ver­ture
      20,40 mm
    • Hauteur
      27 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profon­deur
      65 mm
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension nomi­nale de tenue à la fréquence de puis­sance (r.m.s)
      3000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      720 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 40 °C
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Classe d'iso­la­tion
      E
    Courant élec­trique
    • Courant Max au primaire
      300 A
    • Courant Max au secon­daire
      5 A
    • Courant assigné nominal
      300 A
    • Courant nominal ther­mique continu
      1,2*Ipr
    • Courant ther­mique nominal de courte durée (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Courant limite dyna­mique
      2.5*Ith
    • Facteur de limite de surin­ten­sité
      FS 5
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH00

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH LVZ300K05D
    PDF
    Hager Rapport RoHS LVZ300K05D
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVZ300K05D | Hager Suisse

      Image produit LVZ300K05D

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LVZ300K05D | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVZ300K05D

      Transformateur de courant pour sect. HPC00 300/5A 2.5VA classe 0.5s

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ECP140D - Compteur d'énergie AMD HA ECP140D 1P direct 40A Impuls S0 MID import+export 0T
      ECP140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M S0 MID
      Prix*
      290.00 CHF
      / pc. *
      290.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      ECR180T - Compteur d'énergie AMD HA ECR180T 3×1P direct 80A Modbus import+export 2T+8T
      ECR180T
      Compteur monophasé direct 3x80A 4M MODBUS
      Prix*
      523.00 CHF
      / pc. *
      523.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      ECN140D - Compteur d'énergie AMD HA ECN140D 1P direct 40A import 0T
      ECN140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M
      Prix*
      238.00 CHF
      / pc. *
      238.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      ECR140D - Compteur d'énergie AMD HA ECR140D 1P direct 40A Modbus MID import+export 0T+2T
      ECR140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M MODBUS MID
      Prix*
      383.00 CHF
      / pc. *
      383.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      ECM140D - Compteur d'énergie AMD HA ECM140D 1P direct 40A M-Bus MID import+export 0T+2T
      ECM140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M MBUS MID
      Prix*
      383.00 CHF
      / pc. *
      383.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group