Adaptateur double Hager pour DIN00 60/185mm rail M12 pour montage de 2 LVS0060… LVZ00DA60-185
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Borne de barre collectrice 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Hauteur48,40 mm
-
Largeur100 mm
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres5 - 10 mm
-
Distance des barres omnibus60 mm, 185 mm
-
Courant assigné nominal160 A
-
Tension assignée d'emploi Ue690 - 690 V
-
Couple de serrage14 - 32 Nm
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVZ00DA60-185
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LVZ00DA60-185
Double adapteur LV pour montage de taille 00/60 185mm Distance de jeu de barres
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2024-03-14
PDF967,50 kB