Réglette HPC weber.vertigroup 3P DIN00 160A rail/adaptateur 60mm ra.direct surv. LVS0060RPSU
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
fusible NH basse tension 6 product.page.accessories.products-available -
Adaptateur pour jeu de barres 2 product.page.accessories.products-available -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 2 product.page.accessories.products-available -
Jeu de fixations de vis 2 product.page.accessories.products-available -
Système de repérage 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal160 A
-
Courant de coupure crête100 kA
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=400 V selon IEC61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B / 400V160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B / 500V160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B / 690V160 A
-
Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=690 V selon IEC61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Courant nominal de la cartouche fusible2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC609475 kA
-
Taille de l'élément fusibleNH00
-
Type de connection / priseRaccordement direct
-
Type de montageAccrocher
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 - 95 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 - 95 mm²
-
Type de connexion / priseCage
-
Section de raccordement en câble souple1,5 - 95 mm²
-
Type de couvercle terminalCouvercle de borne standard
-
Section de raccordement en câble souple1,5 - 95 mm²
-
Nombre de pôles3
-
Nombre de pôles commutables3
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Couple de serrage5 - 5 Nm
-
Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres6 - 6 Nm
-
Endurance électrique en nombre de cycles200
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres1400
-
Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.41600
-
Indice de protection IPIP2X
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 690 V
-
Distance des barres omnibus60 mm
-
Hauteur401 mm
-
Profondeur123 mm
-
Puissance dissipée totale sous IN20 W
-
Max. Puissance dissipée par le fusible installée dans l'appareil12 W
-
Pertes en puissance à pleine charge56 W
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Avec indicateur de défautNon
-
Double coupureNon
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVS0060RPSU
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit LVS0060RPSU
Sectionneur HPC à fusible LV taille 00 60mm tripolaire borne à cage
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Mode d'emploi de-CH, en-GB 2024-08-29
PDF366,80 kB -
Instructions de montage
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01
PDF2,97 MB
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01
PDF2,97 MB
Montageanleitung 00/60 3-polig
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF2,97 MB -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité pour weber.vertigroup / Réglette coupe-circuit HPC 00-3
Déclaration de conformité International 2019-01-07
PDF615,53 kB