Réglette coupe-circuit HPC2 400A 1 pôle commutable, raccord à vis M12 LVSR2CE

EAN
7611919350112
E-nr.
847 011 339
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
392.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    1 P
  • Mode de fixa­tion
    Fixa­tion par vis
Modèle
  • Distance entre le centre des rails 40 mm
    Non
  • Distance entre le centre des rails 50 mm
    Non
  • Distance entre le centre des rails 60 mm
    Non
  • Distance entre le centre des rails 100 mm
    Non
  • Distance entre le centre des rails 185 mm
    Oui
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    0 / 690 V
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    1000 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    12 kV
Inten­sité du courant
  • Courant de coupure crête
    100 kA
  • Courant assigné nominal
    400 A
  • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde
    10 kA
Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH2
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    190 mm
  • Hauteur produit installé
    671 mm
  • Longueur
    671 mm
  • Largeur produit installé
    100 mm
  • Distance des barres omnibus
    185 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    56 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    200
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    800
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    32Nm
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    300mm²
  • Type de connexion
    vis
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
  • Confor­mité REACH
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.