Bloc Transf. cour. 3P 300/5A cl.0.5s C • LVZWB300G | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Appa­reils de mesure multi­fonc­tions
            • Trans­for­ma­teurs de courant pour systèmes de jeu de barres et acces­soires
            • LVZWB300G
            LVZWB300G - Bloc transf. courant pour LV HPC1-3 triphasé 300/5A 5VA classe 0.5s calibré
            LVZWB300G - Bloc transf. courant pour LV HPC1-3 triphasé 300/5A 5VA classe 0.5s calibré

            Bloc transf. courant pour LV HPC1-3 triphasé 300/5A 5VA classe 0.5s calibré

            LVZWB300G

            LVZWB300G - Bloc transf. courant pour LV HPC1-3 triphasé 300/5A 5VA classe 0.5s calibré
            LVZWB300G - Bloc transf. courant pour LV HPC1-3 triphasé 300/5A 5VA classe 0.5s calibré
            • Appa­reils modu­laires
            • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
            • Gestion et surveillance de l'énergie

            Bloc transf. courant pour LV HPC1-3 triphasé 300/5A 5VA classe 0.5s calibré LVZWB300G

            EAN
            7611919368520
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            52
            Prix*
            403,00 CHF
            / pc. *
            403.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
            • Filtrer type de produit
              Kit de trans­for­ma­teur de courant triphasé
            Fonc­tions
            • Classe de préci­sion
              0.5 S
            Puis­sance
            • Puis­sance
              5 VA
            Dimen­sions
            • Hauteur
              136,2 mm
            • Largeur
              99 mm
            Connec­ti­vité
            • Type de connec­tion / prise
              Raccor­de­ment borne à vis
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 50 Hz
            Tension
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              3000 V
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -5 - 40 °C
            • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
              -40 - 75 °C
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment en câble souple
              1.5 - 6 mm²
            • Section de raccor­de­ment en câble rigide
              1.5 - 6 mm²
            Courant élec­trique
            • Courant Max au primaire
              300 A
            • Courant Max au secon­daire
              5 A

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH declaration LVZWB300G (english)
            PDF
            103,10 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image LVZWB300G | Hager Suisse

              Image produit LVZWB300G

            • Déclaration de conformité

              Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

              EU Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-02-07

              PDF
              698,69 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              LVZ00WD150 - Bloc transformateur de courant Hager 3P vertigroup DIN00/100 150/5A 1.5VA cl.1
              LVZ00WD150
              Transformateur de Courant Bloc pour LV NH00 100mm 3P 150/5A 1, 5VA Cl.1 /2VA Cl.3
              Prix*
              230.00 CHF
              / pc. *
              230.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              LVZWB600G - Bloc transf. courant pour LV HPC1-3 triphasé 600/5A 5VA classe 0.5s calibré
              LVZWB600G
              Bloc transf. courant pour LV HPC1-3 triphasé 600/5A 5VA classe 0.5s calibré
              Prix*
              403.00 CHF
              / pc. *
              403.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              LVZWB800G - Bloc transf. courant pour LV HPC1-3 triphasé 800/5A 5VA classe 0.5s calibré
              LVZWB800G
              Bloc transf. courant pour LV HPC1-3 triphasé 800/5A 5VA classe 0.5s calibré
              Prix*
              470.00 CHF
              / pc. *
              470.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              SRA00505 - Transformateur de courant Hager 1 pôle grandeur 213 50/5A 1.5VA classe 1
              SRA00505
              Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 213 50/5A 1, 5VA Classe 1
              Prix*
              44.45 CHF
              / pc. *
              44.45 CHF
              / pc. *
            • 5
              SRA01005 - Transformateur de courant Hager 1 pôle grandeur 113 100/5A 2.5VA classe 1
              SRA01005
              Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 100/5A 2, 5VA Classe 1
              Prix*
              44.45 CHF
              / pc. *
              44.45 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group