Réglette HPC weber.vertigroup 3P DIN00 160A rail 185mm raccord haut univers N LVSGW00TRPX
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Jeu de fixations de vis 2 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 2 produit(s) disponible(s)
-
Écrou à sertir 2 produit(s) disponible(s)
-
Cache-borne 2 produit(s) disponible(s)
-
Système de repérage 1 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 9 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal160 A
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC609475 kA
-
Taille de l'élément fusibleNH00
-
Type de connection / priseRaccordement direct
-
Section de raccordement en câble souple2.5 - 95 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide2.5 - 95 mm²
-
Type de connexion / priseCage
-
Nombre de pôles3
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Couple de serrage14 - 14 Nm
-
Endurance électrique en nombre de cycles200
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres1400
-
Indice de protection IPIP2X
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Distance des barres omnibus185 mm
-
Hauteur741 mm
-
Profondeur177 mm
-
Puissance dissipée totale sous IN22 W
-
Fréquence50 - 60 Hz
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVSGW00TRPX
-
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20
PDF4,98 MBMontageanleitung 00/185 3-polig Eh Wv
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-20
PDF4,98 MB -
Annexe technique (produit unique)
Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité pour weber.vertigroup / Réglette coupe-circuit HPC 00-3
Déclaration de conformité International 2019-01-07
PDF615,53 kBEU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-02-07
PDF772,51 kBEU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF772,30 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com