Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Réglette coupure charge HPC1 250A 3P M12 • LVSG1CPY | Hager

Réglette coupe-circuit HPC1 250A 3 pôles commutable, raccord à vis M12 LVSG1CPY

EAN
7611919350419
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (18)
    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Support de barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soire pour socles de fusibles NH 1 produit(s) disponible(s)
    • Jeu de fixa­tions de vis 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 4 produit(s) disponible(s)
    • Trans­for­ma­teur de courant 6 produit(s) disponible(s)

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      250 A
    • Courant de coupure crête
      120 kA
    • Courant assigné de court-­cir­cuit pour Ue=400 V selon IEC61439-1 3.8.10.4
      120 kA
    • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde IEC60947
      10 kA
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH1
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      35 - 300 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      35 - 300 mm²
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      32 - 32 Nm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      200
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      1400
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP2X
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      1000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      12 kV
    Dimen­sions
    • Distance des barres omnibus
      185 mm
    • Hauteur
      671 mm
    • Profon­deur
      190 mm
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      27 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Protec­tion élec­trique
    • Avec indi­ca­teur de défaut
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Documents

    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.