Fusible-interrupteur LT Gr.3 630A pour plaque de montage, raccordement M10 LT350

EAN
3250614203503
E-nr.
850 454 239
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
H2
599.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de produit
    avec inter­rup­teur-­sec­tion­neur à fusible
  • Nombre de pôles
    3 P
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    0 / 690 V
  • Fréquence assi­gnée
    50-60 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    1000 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    8 kV
Inten­sité du courant
  • Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2
    630 A
  • Courant nominal pour Ue=500 V AC IEC 61439-1 5.3.2
    630 A
  • Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2
    630 A
  • Courant assigné nominal
    630 A
  • Courant nominal de la cartouche fusible
    50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 224 / 250 / 315 / 355 / 400 / 500 / 630 A
  • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde
    20.4 kA
  • Courant assigné de court-­cir­cuit pour Ue=400V selon IEC 61439-1 3.8.10.4
    80 kA
  • Courant assigné de court-­cir­cuit pour Ue=690V selon IEC 61439-1 3.8.10.4
    80 kA
  • Fusibles utilisés test de court-­cir­cuit cond. pour Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
    630 A
  • Fusibles utilisés test de court-­cir­cuit cond. pour Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
    630 A
  • Fusibles utilisés test de court-­cir­cuit cond. pour Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
    630 A
  • Courant therm.­conven­tion.à air libre+­cou­teaux de section.et section transv.­nom.
    935 A
  • Courant thér­mique conven­tionnel à air libre avec fusibles et section transv.­nom.
    630 A
  • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
    630 A
  • Courant assigné de court-­cir­cuit pour Ue=500V selon IEC 61439-1 3.8.10.4
    80 kA
  • Courant nominal pour Ue=220V DC selon IEC 61439-1 5.3.2
    630 A
  • Courant nominal pour Ue=250V DC selon IEC 61439-1 5.3.2
    630 A
  • Courant nominal pour Ue=440V DC selon IEC 61439-1 5.3.2
    630 A
Courant / tempé­ra­ture
  • Courant assigné à 40°C
    630 A
  • Courant assigné à 45°C
    598.5 A
  • Courant assigné à 50°C
    567 A
  • Courant assigné à 55°C
    535.5 A
  • Courant assigné à 60°C
    504 A
  • Courant assigné à 65°C
    472.5 A
  • Courant assigné à 70°C
    441 A
Protec­tion
  • Carac­té­ris­tique du fusible
    gG ; gL ; aM ; aR ; gR ; gF ; gRB ; URB ; URD
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH3
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    130 mm
  • Hauteur produit installé
    306 mm
  • Longueur
    330 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    57 W
  • Pertes en puis­sance à pleine charge
    201 W
  • Max. Puis­sance dissipée par le fusible installée dans l'ap­pa­reill
    48 W
  • Puis­sance dissipée avec câble
    105.27 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    200
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    800
  • Durée de vie totale de l'ap­pa­reil (vie méca­nique+­élec­trique) IEC 60947-3 tabl.4
    1000
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    1063 g
  • Couleur
    gris clair
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    20Nm
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    70 / 300mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    70 / 300mm²
  • Type de connexion des entrées
    Connexion à vis
  • Type de connexion des sorties
    Connexion à vis
Stan­dards
  • Services assi­gnés selon IEC 60947-1 4.3.4
    Fonc­tion­ne­ment perma­nent
  • Manoeuvre des appa­reils de connexion selon IEC 60947-1 2.4
    action­ne­ment manuel (d'un commu­ta­teur méca­nique)
  • Caté­gorie d'uti­li­sa­tion pour Ue=400V AC selon IEC-60947-3 tableau 5
    AC-23B
  • Caté­gorie d'uti­li­sa­tion pour Ue=500V AC selon IEC-60947-3 tableau 5
    AC-22B
  • Caté­gorie d'uti­li­sa­tion pour Ue=690V AC selon IEC-60947-3 tableau 5
    AC-21B
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
  • Section trans­ver­sale stan­dard IEC 60947-1 tableaux 9 et 10
    35 mm²
  • Caté­gorie d'uti­li­sa­tion pour Ue=250V DC selon IEC-60947-3 tableau 5
    DC-22B
  • Caté­gorie d'uti­li­sa­tion pour Ue=440V DC selon IEC-60947-3 tableau 5
    DC-21B
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…55 °C
  • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40…70 °C
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture maxi­male de la jonc­tion du haut avec fusible IEC 60947-1 tableau 2
    69.5 K
  • Temp. max. de la jonc­tion du haut avec couteaux de section­ne­ment IEC60947-1 Tab2
    70 K

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.