Sortie de câble avec cache pour revêtement de sol Réglage >32mm noir profond LAR02KB9005
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Diamètre d'installation122 mm
-
Forme de couvercleaucun
-
Couleurnoir
-
Couleur RALRAL 9005 - Noir foncé
-
Matièrepolyamide (PA)
-
Groupe de matériauplastique
-
Charge maximalePoinçon d'inspection Ø 13mm 2 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LAR02KB9005
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour LAR02KB9005
PDF7 MB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LAR02KB9005 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com