Borne de barre 50-185mm² aux 12x5mm /25mm²-120mm² aux 12x10mm,Al/cond.en cuivre KS18D
EAN
3250613890179
E-nr.
158 971 219
VPE
6 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
30.95 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple50 - 185 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 50 mm²
Installation, montage
-
Couple de serrage40 - 40 Nm
Dimensions
-
Hauteur de barre du jeu de barres12 mm
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres5 - 10 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com