Borne pour barre collectrice Hager 16…120mm², pour Cu 12…40×10mm K96L
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 3 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Section de raccordement en câble souple16 - 120 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide16 - 120 mm²
-
Couple de serrage22 - 22 Nm
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres10 - 10 mm
-
Hauteur29,50 mm
-
Largeur23,50 mm
-
Profondeur58 mm
-
Courant assigné nominal440 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit K96L
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit K96L
Borne de barre 16mm²-120mm², pour barres 12x10mm
PDF