Borne pour barre collectrice Hager 16…70mm², pour Cu 20…30×5mm K96V
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Section de raccordement en câble souple16 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide16 - 70 mm²
-
Couple de serrage10 - 10 Nm
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres5 - 5 mm
-
Largeur21 mm
-
Courant assigné nominal400 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit K96V
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit K96V
Borne de barre 16mm²-70mm², pour barres 12x5mm
PDF