The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Bornes de jeu de barres
    • K96B
    Borne pour barre collectrice Hager K96B
    EAN
    4010330710698
    E-nr.
    158 970 529
    VPE
    50 pc.
    Groupe de rabais
    K3
    • Bornes de jeu de barres

    Borne pour barre collectrice Hager 1.5…16mm², pour Cu 12×10mm K96B

    Prix*
    5.05 CHF
    / pc. *
    5.05 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Borne pour barre collectrice Hager 1.5…16mm², pour Cu 12×10mm

    K96B

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 16 mm²
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      3 - 3 Nm
    Dimen­sions
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      10 - 10 mm
    • Hauteur
      26 mm
    • Largeur
      12 mm
    • Profon­deur
      25 mm
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      180 A

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration K96B
    PDF
    RoHS report K96B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image K96B | Hager Suisse

      Image produit K96B

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit K96B | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit K96B

      Borne de barre 1,5mm²-16mm², pour barres 12x10mm

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      259,77 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      K96F - Borne pour barre collectrice Hager 25…70mm², pour Cu 12×5…10mm
      K96F
      Borne de barre 25mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-50mm² pour barres 12x10mm
      Prix*
      9.10 CHF
      / pc. *
      9.10 CHF
      / pc. *
    • 2
      K96D - Borne pour barre collectrice Hager 10…50mm², pour Cu 12×5mm
      K96D
      Borne de barre 10mm²-50mm², pour barres 12x5mm
      Prix*
      7.65 CHF
      / pc. *
      7.65 CHF
      / pc. *
    • 3
      K96E - Borne pour barre collectrice Hager 16…70mm², pour Cu 12×10mm
      K96E
      Borne de barre 16mm²-70mm², pour barres 12x10mm
      Prix*
      9.85 CHF
      / pc. *
      9.85 CHF
      / pc. *
    • 4
      KS24C - Borne pour barre collectrice Hager 95…185mm², pour 20/30×5/10mm
      KS24C
      Borne de barre 95-185mm², for Busbarn 20-30x5-10mm, Al/conducteur en cuivre
      Prix*
      36.55 CHF
      / pc. *
      36.55 CHF
      / pc. *
    • 5
      K96J - Borne pour barre collectrice Hager 4…35mm², pour Cu 12×10mm
      K96J
      Borne de barre 4mm²-35mm², pour barres 12x10mm
      Prix*
      7.25 CHF
      / pc. *
      7.25 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group