Disj.Ouv. HW1 66kA 630A 3P Fixe TU st • HW1E306FB | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
              • Voir toutes les catégories
              • Systèmes de distribution et armoires
                • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et multimédia
                  • Coffrets encastrés et apparents volta et accessoires
                  • Forme de livraison en décomposé
                  • Coffrets volta hybrid et accessoires
                  • Coffrets volta multimédia et accessoires
                  • Coffrets apparents mini gamma
                  • Coffrets encastrés et apparents golf et accessoires
                  • Coffrets gamma
                  • Systèmes de canaux d'installation et accessoires pour gamma
                  • Coffrets vector
                • Coffrets et armoires de distribution jusqu'à 160 A et multimédia
                  • Armoires à encastrer
                  • Armoires apparentes
                  • Coffrets vega
                • Coffrets et armoires de distribution jusqu'à 1600 A
                  • Armoires murales univers
                  • orion.plus et orion.inox
                  • Armoires sur socle univers
                  • Armoires juxtaposables univers
                  • Accessoires
                  • univers N kit et accessoires
                  • Accessoires et pièces détachées univers N
                • Armoires de distribution BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
                  • unimes H
                  • Armoires de stock IP40
                  • Armoires standard IP40 / IP55
                  • Armoires standard-plus IP40 / IP55
                  • Armoires réseau IP40
                  • Accessoires
                • Armoires de distribution résistantes au feu
                  • Armoires de distribution résistante au feu
                  • Accessoires
                • Systèmes de jeux de barres
                  • uniway - système de socles enfichables
                  • weber.multiline
                  • weber.uniline
                • Technique de raccordement
                  • Bornes enfichables pour compteurs et accessoires
                  • Blocs de distribution
                  • Bornes de dérivation et accessoires
                  • Borniers et accessoires
                  • Borniers à vis et accessoires
                  • Borniers à enfichage et accessoires
                  • Bornes de ligne de commande
                  • Bornes PE et N et accessoires
                  • Bornes PE et N, quickconnect et accessoires
                  • Bornes de jeu de barres
                  • Jeux de barres et accessoires
                • Coffrets d'abonné
                  • Coffrets d'abonné
              • Appareils modulaires
                • Appareils de protection et accessoires
                  • Disjoncteurs différentiels avec protection contre les surintensités (RCBO)
                  • Interrupteurs différentiels (RCCB)
                  • Disjoncteurs modulaires (MCB)
                  • Blocs différentiels pour MCB
                  • Disjoncteurs détecteur d’arcs dangereux (AFDD)
                  • Protection contre les surtensions (SPD)
                  • Accessoires
                  • Disjoncteurs mo...
                  • Disjoncteurs sélectif de ligne et accessoires
                  • Relais à courant rési­duel et acces­soires
                • Appareils de commutation et de signalisation
                  • Relais d'installation, contacteurs, délesteurs et accessoires
                  • Télérupteurs
                  • Minuteries et relais
                  • Horloges analogique - digitale - KNX
                  • Variateurs et unités de commande
                  • Interrupteurs crépusculaires et accessoires
                  • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants LED
                  • Disjoncteurs modulaires
                  • Commutateurs, interrupteurs à clé et accessoires
                  • Sonneries modulaire
                  • Transformateurs, prises de courant et luminaires compacts
                • Compteurs et appareils de mesure
                  • Compteurs d'énergie
                  • Compteurs multifonctions et accessoires
                  • Transformateurs de courant pour jeux de barres et accessoires
                  • Voltmètres, ampèremètres et accessoires
                  • Relais de surveillance du réseau, protection du réseau et de l'installation
              • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
                • Disjoncteurs de puissance
                  • Disjoncteur de puissance compact h3+
                  • Interrupteurs-sectionneurs compact h3+
                  • Accessoires h3+
                  • Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs de puissance ouverts hw+
                  • Accessoires hw+
                  • Disjoncteurs ouverts hw+ accessoires individuels et de remplacement
                • Interrupteurs-sectionneurs et commutateurs
                  • Interrupteurs à coupure apparente
                  • Interrupteurs combinés fusibles
                  • Inverseurs
                  • Commutateurs de automatiques jusqu'à 1600 A
                  • Accessoires interrupteurs de coupure de charge
                  • Accessoires pour inverseurs
                • Sectionneurs de neutre
                  • Accessoires pour sectionneur de neutre
                  • Sectionneurs de neutre
                • Technique de protection HPC
                  • weber.silas et accessoires
                  • weber.vertigroup et accessoires
                  • Fusibles HPC et couteaux de sectionnement
                  • Fusibles HT
                • Interrupteurs sectionneurs à fusible
                  • Interrupteurs sectionneurs à fusible
                  • Accessories for fuse switch disconnector
                • Relais FI et disjoncteurs moteur
                  • Relais à courant résiduel et accessoires
                  • Disjoncteurs moteur et accessoires
                • Disjoncteurs sélectif de ligne
                  • Disjoncteurs sélectif de ligne
                  • Accessoires pour disjoncteurs sélectif de ligne
                • Contacteurs de puissance
                  • Contac­teurs de puis­sance
                  • Accessoires pour contacteurs de puissance
                  • Contacteurs éclairage
                  • Relais thermiques
              • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
                • Borne de recharge
                  • Borne de charge witty one
                  • Borne de charge witty plus
                  • Borne de charge witty pro
                • Pièces de rechange et accessoires
                  • Accessoires pour borne de charge
                  • Pièces de rechange pour borne de charge
                • Gestion de la charge
                  • Gestion de la charge connectée
                  • Gestion de la charge locale
              • Gestion et surveillance de l'énergie
                • Système de surveillance d'énergie
                  • Contrôle de consommation d’énergie
                  • Accessoires
                • Appareils de mesure multifonctions
                  • Relais de surveillance du réseau, protection du réseau et de l'installation
                  • Transformateurs de courant pour systèmes de jeu de barres et accessoires
                  • Compteurs d'énergie
                  • Voltmètres, ampèremètres et accessoires
              • Cheminement de câbles tehalit
                • Systèmes de canaux de câbles
                  • Systèmes de canaux de câbles - LF
                  • Systèmes de canaux de câbles - LFW
                  • Système de canaux de câbles avec possibilité de montage d'appareils
                  • Chemins de câbles suspendus
                  • Systèmes de canaux pare-feu et accessoires de protection incendie
                  • Systèmes de support de câbles
                  • Canaux de contournement de porte avec pièces de forme et accessoires
                  • Canaux Mini-Snap
                • Systèmes de canaux d’allège
                  • Système tehalit.BRN - canaux d'allège avec système à trois compartiments
                  • Système BR - canaux d'installation
                  • Système BKIS - canaux d'allège encastrés
                  • Accessoires pour canaux d'allège
                • Systèmes d'installation au sol
                  • Systèmes de canaux noyés
                  • Systèmes de canaux de sol
                  • Systèmes de canaux de sol apparents
                  • Systèmes de sortie de câbles pour revêtement de sol
                  • Systèmes de boîtes de sol
                  • Équipement pour boîte de sol
                • Colonnes d'installation au plafond et au sol
                  • Potelets de raccordement au plafond - standard - DA
                  • Potelets de raccordement au sol
                • Systèmes de canaux à plinthes
                  • canaux de plinthes
                  • Supports d'appareils pour les canaux de plinthes
                  • Accessoires LED pour canaux de plinthes
                  • Canaux d'angle avec pièces de forme et accessoires
                • Montage d'appareils
                  • Boîtes de montage d’appareils et cadres modulaires
                  • Montage dans canaux couvercle largeur 120mm
                  • Boîtes d'encastrement pour appareils CEE
                  • Encastrement d’appareils kallysto
                  • Installation d'appareil FLF
                • Systèmes de canaux de filerie
                  • Canaux de filerie en plastique
                  • Canaux de filerie en plastique sans halogène
                  • Canaux de filerie flexibles
                  • Systèmes de canaux de rangement
                  • Accessoires et outils
              • Prises et interrupteurs
                • kallysto.pro
                  • Cadres
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Variateur rotatifs
                  • Prises
                  • Petites combinaisons
                  • Thérmostat
                  • Détecteurs de mouvement - kallysto.pro
                  • Carillon de porte électronique
                  • Hotelcard et prises
                  • Communication
                  • Plaques de fermeture et boîtes de passage - kallysto.pro
                  • Combinaisons multiples - kallysto.pro
                  • Plaques de fixation
                  • Ligne de tête
                • kallysto.line
                  • Cadres
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Variateur rotatifs
                  • Prises
                  • Petites combinaisons
                  • Thérmostat
                  • Détecteurs de mouvement - kallysto.line
                  • Carillon de porte électronique
                  • Hotelcard et prises
                  • Communication
                  • Plaques de fermeture et boîtes de passage - kallysto.line
                  • Combinaisons multiples - kallysto.line
                  • Plaques de fixation
                  • Ligne de tête
                • kallysto.trend
                  • Cadres
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Variateur rotatifs
                  • Prises
                  • Petites combinaisons
                  • Thérmostat
                  • Détecteurs de mouvement - kallysto.trend
                  • Carillon de porte électronique
                  • Hotelcard et prises
                  • Communication
                  • Plaques de fermeture et boîtes de passage - kallysto.trend
                  • Combinaisons multiples - kallysto.trend
                  • Plaques de fixation
                  • Ligne de tête
                • kallysto.art
                  • Cadres
                • kallysto apparent
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Variateur rotatifs
                  • Prises
                  • Petites combinaisons
                  • Thérmostat
                  • Détecteurs de mouvement - kallysto apparent
                  • Carillon de porte électronique
                  • Hotelcard et prises
                  • Communication
                  • Combinaisons multiples - kallysto apparent
                  • Plaques de fermeture et boîtes de passage - kallysto apparent
                  • Boîtiers - kallysto apparent
                • basico
                  • Cadres
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Variateur rotatifs
                  • Prises
                  • Petites combinaisons
                  • Thérmostat
                  • Détecteurs de mouvement
                  • Carillon de porte électronique
                  • Communication
                  • Plaques de fermeture et boîtes de passage - basico
                  • Combinaisons multiples
                  • Plaques de fixation
                • basico apparent
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Variateur rotatifs
                  • Prises
                  • Petites combinaisons
                  • Thérmostat
                  • Détecteurs de mouvement
                  • Carillon de porte électronique
                  • Communication
                  • Combi­nai­sons multiples
                  • Plaques de fixation
                  • Boîtiers - basico apparent
                  • Ligne de tête
                • robusto
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Prises
                  • Détecteurs de mouvement
                  • robusto - sonnette de porte
                  • Communication
                  • Potelets - robusto
                  • Cadres
                  • Plaques de fermeture et boîtes de passage - robusto
                  • Combinaisons multiples
                • robusto apparent
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Prises
                  • Combinaisons multiples
                  • Détecteurs de mouvement
                  • Communication
                  • Plaques de fermeture
                  • Boîtiers - robusto apparent
                  • Ligne de tête
                • Montage dans les canaux
                  • Cadres pour les canaux - kallysto
                  • Prises pour les canaux - kallysto
                  • Interrupteur de stores pour les canaux - kallysto
                  • Communication pour les canaux - kallysto
                • Appareils complets FLF et inserts FLF
                  • Canaux - FLF
                  • Prises - FLF
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - FLF
                  • Communication - FLF
                  • Accessoires - FLF
                • HMS
                  • Câbles - HMS
                  • Fibre - HMS
                  • Accessoires - HMS
                  • Supports d’appareil - HMS
              • Technologie de sécurité
                • Détecteurs de fumée/de chaleur
                  • Détecteur de fumée
                  • Détecteurs de fumée/de chaleur radio et accessoires
                • Surveillance de cuisinière et accessoires
                  • Surveillance de cuisinière
                  • Détecteur d'eau
              • Système de gestion du bâtiment KNX
                • Périphériques système
                  • Périphériques et interfaces
                  • Alimentation électrique
                • Visualisation
                  • Visualisation Domovea
                • Actionneurs
                  • Actionneurs de commutation
                  • Actionneurs de variateurs
                  • Actionneurs DALI
                  • Commande de volets roulants/stores
                  • Commande de chauffage
                • Capteurs
                  • Capteurs à bouton-poussoir
                  • Régulateurs de température ambiante
                  • Détecteurs de mouvement et de présence
                  • Station météorologique
                  • Entrées binaires
                  • Interrupteurs horaires
                  • Mesure de l'énergie
                • Solutions sans fil
                  • Radio KNX - quicklink
                • Accessoires pour l'automatisation du bâtiment
                  • Accessoires pour l'automatisation du bâtiment
              • Interphonie
                • Hager intercom IP - 2 fils
                  • Hager intercom - Postes intérieurs et accessoires
                  • Hager intercom - Composants du système
                  • Hager intercom - Postes extérieurs et accessoires
                • Station vidéo extérieure - technologie IP
                  • Station vidéo extérieure IP et accessoires
                  • Interface IP/2 fils
                • Technologie audio/vidéo à 2 fils
                  • Stations intérieures et accessoires
                  • Composants du système
                  • Stations extérieures et accessoires
                  • Kits vidéo/audio pour montage dans boîte aux lettres
                • Kits
                  • Kits audio à 2 fils home
                  • Kits vidéo à 2 fils home
                  • Kits vidéo à 2 fils ONE
                  • Kits audio à 2 fils ONE
                • Contrôle d'accès
                  • Keypass - contrôle d'accès sans contact
                  • Code-Lock - contrôle d'accès numérique
                • Pièces détachées
                  • Pièces de rechange pour la communication de porte
              • Détecteurs de mouvements et de présence
                • Intérieur et extérieur
                  • Montage au plafond
                  • Montage mural
                • Accessoires pour détecteurs de mouvement et de présence
                  • Accessoires
                  • Télécommande IR
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Account
            • Catalogue
            • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
            • Disjonc­teurs de puis­sance
            • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs de puis­sance ouverts hw+
            • HW1E306FB
            HW1E306FB - Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 630A 3P Fixe pour TU sentinel
            HW1E306FB - Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 630A 3P Fixe pour TU sentinel

            Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 630A 3P Fixe pour TU sentinel

            HW1E306FB

            HW1E306FB - Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 630A 3P Fixe pour TU sentinel
            HW1E306FB - Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 630A 3P Fixe pour TU sentinel
            • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

            Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 630A 3P Fixe pour TU sentinel HW1E306FB

            EAN
            3250613235642
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            32
            Prix*
            2 012,00 CHF
            / pc. *
            2 012.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • alimen­ta­tion DC 1 produit(s) disponible(s)
            • Cali­breur 4 produit(s) disponible(s)
            • commande moto­risée 20 produit(s) disponible(s)
            • bobine à émis­sion 10 produit(s) disponible(s)
            • Bobine à ferme­ture 10 produit(s) disponible(s)
            • Voir plus 77 autre(s) produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • alimen­ta­tion DC
            • Cali­breur
            • commande moto­risée
            • bobine à émis­sion
            • Bobine à ferme­ture
            • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
            • Bloc de contact auxi­liaire
            • Posi­tion du commu­ta­teur des équi­pe­ments auxi­liaires
            • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
            • Fonc­tions de connexion
            • Adap­ta­teur de câble auxi­liaire
            • Contrô­leur de temps de sous-­ten­sion
            • Couvercle
            • Dispo­sitif d'accès des câbles de données auxi­liaires
            • Fonc­tions inter­ve­rouillage
            • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
            • Cadre porte
            • Acces­soires élec­triques pour appa­reillage basse tension
            • HTG911H

              Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C

              240.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWW464H

              Calibreur In= 400A

              0.00 CHF  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWW464HSA

              Calibreur In= 400A

              0.00 CHF  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWW465H

              Calibreur In= 630A

              0.00 CHF  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWW465HSA

              Calibreur In= 630A

              0.00 CHF  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX001H

              Moteur de rechargement 24V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX001HSA

              Moteur de rechargement 24V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX002H

              Moteur de rechargement 48-60V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX002HSA

              Moteur de rechargement 48-60V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX003H

              Moteur de rechargement 100-130V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX003HSA

              Moteur de rechargement 100-130V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX004H

              Moteur de rechargement 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              990.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX004HSA

              Moteur de rechargement 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              990.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX005H

              Moteur de rechargement 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX005HSA

              Moteur de rechargement 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX006H

              Moteur de rechargement 415-450V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX006HSA

              Moteur de rechargement 415-450V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX701H

              Moteur de rechargement 24V DC HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX701HSA

              Moteur de rechargement 24V DC HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX702H

              Moteur de rechargement 48-60V DC HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX702HSA

              Moteur de rechargement 48-60V DC HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX703H

              Moteur de rechargement 100-130V DC HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX703HSA

              Moteur de rechargement 100-130V DC HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX704H

              Moteur de rechargement 200-250V DC HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX704HSA

              Moteur de rechargement 200-250V DC HW1 (MO)

              1 039.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX020H

              Bobine à émission 24-30V AC/DC (SH)

              188.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX020HSA

              Bobine à émission 24-30V AC/DC (SH)

              188.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX021H

              Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX021HSA

              Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX022H

              Bobine à émission 100-130V AC/DC (SH)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX022HSA

              Bobine à émission 100-130V AC/DC (SH)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX023H

              Bobine à émission 200-250V AC/DC (SH)

              188.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX023HSA

              Bobine à émission 200-250V AC/DC (SH)

              188.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX024H

              Bobine à émission 380-480V AC (SH)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX024HSA

              Bobine à émission 380-480V AC (SH)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX025H

              Bobine à fermeture 24-30V AC/DC (CC)

              188.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX025HSA

              Bobine à fermeture 24-30V AC/DC (CC)

              188.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX026H

              Bobine à fermeture 48-60V AC/DC (CC)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX026HSA

              Bobine à fermeture 48-60V AC/DC (CC)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX027H

              Bobine à fermeture 100-130V AC/DC (CC)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX027HSA

              Bobine à fermeture 100-130V AC/DC (CC)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX028H

              Bobine à fermeture 200-250V AC/DC (CC)

              188.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX028HSA

              Bobine à fermeture 200-250V AC/DC (CC)

              188.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX029H

              Bobine à fermeture 380-480V AC (CC)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX029HSA

              Bobine à fermeture 380-480V AC (CC)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX030H

              Bobine à manque de tension 24-30V AC/DC (UV)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX030HSA

              Bobine à manque de tension 24-30V AC/DC (UV)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX031H

              Bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UV)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX031HSA

              Bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UV)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX032H

              Bobine à manque de tension 100-130V AC/DC (UV)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX032HSA

              Bobine à manque de tension 100-130V AC/DC (UV)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX033H

              Bobine à manque de tension 200-250V AC/DC (UV)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX033HSA

              Bobine à manque de tension 200-250V AC/DC (UV)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX034H

              Bobine à manque de tension 380-480V AC (UV)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX034HSA

              Bobine à manque de tension 380-480V AC (UV)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX040H

              Contact auxiliaire HW1 (AX)

              38.70 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX040HSA

              Contact auxiliaire HW1 (AX)

              38.70 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX041H

              Contact auxiliaire bas niveau HW1 (AX)

              46.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX041HSA

              Contact auxiliaire bas niveau HW1 (AX)

              46.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX047H

              Contact Défaut Déclenchement pour HW1 (FS)

              43.10 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX047HSA

              Contact Défaut Déclenchement pour HW1 (FS)

              43.10 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX050HSA

              Contact de position (PS)

              38.70 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX051HSA

              Contact de position bas niveau (PS)

              38.70 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX090H

              OAC pour HW+

              157.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX090HSA

              OAC pour HW+

              157.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX091H

              Contact prêt à fermer HW1 (RTC)

              110.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX091HSA

              Contact prêt à fermer HW1 (RTC)

              110.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX070H

              Compteur de cycles ON/OFF HW1 (CYC)

              173.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX070HSA

              Compteur de cycles ON/OFF HW1 (CYC)

              173.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWX190H

              Aucun OAC factice

              22.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY001H

              Épanouisseurs 3P HW1 (SP)

              139.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY005H

              Adaptateurs de Connexion Verticale 3 Pôles HW1 (VCA)

              247.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY040H

              Prises Avant - haut/bas - HW1 fixe 3 Pôles (FC)

              167.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY040HSA

              Prises Avant - haut/bas - HW1 fixe 3 Pôles (FC)

              167.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY048H

              Prises Arrière - haut/bas - HW1 3 Pôles (RC)

              171.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY048HSA

              Prises Arrière - haut/bas - HW1 3 Pôles (RC)

              171.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY140H

              Prises Avant Unimes avec trous - haut/bas - HW1 fixe 3 Pôles (FC)

              180.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY140HSA

              Prises Avant Unimes avec trous - haut/bas - HW1 fixe 3 Pôles (FC)

              211.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY148H

              Prises Arrière Unimes Long - haut/bas - HW1 3 Pôles (RC)

              221.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY148HSA

              Prises Arrière Unimes Long - haut/bas - HW1 3 Pôles (RC)

              221.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY150H

              Prises Arrière Unimes avec trous - haut/bas - HW1 3 Pôles (FC)

              191.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY150HSA

              Prises Arrière Unimes avec trous - haut/bas - HW1 3 Pôles (FC)

              191.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY008H

              Accessoire Support Connexion UNIMES RC HW1 3P

              91.80 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY980H

              Adaptateur câble pour ENCT hw+

              38.70 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY030H

              Retardateur pour bobine à manque de tension 24-30V AC/DC (UVTC)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY031H

              Retardateur pour bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UVTC)

              211.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY032H

              Retardateur pour bobine à manque de tension 100-130V AC/DC (UVTC)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY033H

              Retardateur pour bobine à manque de tension 200-250V AC (UVTC)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY034H

              Retardateur pour bobine à manque de tension 380-480V AC (UVTC)

              196.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY080H

              Capot transparent IP54 HW1 (IPTC)

              227.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY089H

              Capot Bouton Poussoir HW1 (PBC)

              63.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY089HSA

              Capot Bouton Poussoir HW1 (PBC)

              63.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY958H

              Écran chambre de coupure 3P

              504.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY210H

              Adaptateur ACB pour écran déporté HTD210H

              43.80 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY218H

              Set câble 1,5m pour interverrouillage mécanique

              106.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY224H

              Platine pour interverr.méca. HW1 Fixe Secours (type 2S) - 1 platine/ACB (MI)

              523.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY228H

              Set câble 3m pour interverrouillage mécanique

              122.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY229H

              Set câble 5m pour interverrouillage mécanique

              132.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY230H

              Platine pour interverr.méca. HW1 Fixe Couplage (type 3C) - 1 platine/ACB (MI)

              333.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY234H

              Platine pour interverr.méca. HW1 Fixe Secours (type 3S/3Sx) - 1 platine/ACB (MI)

              333.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY260H

              Adaptateur verrouillage en OFF par clé HW1 - Ronis/Profalux/Kirk (OLK)

              75.10 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY260HSA

              Adaptateur verrouillage en OFF par clé HW1 - Ronis/Profalux/Kirk (OLK)

              75.10 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY269H

              Verrou pour cadenas OFF HW1 (OLP)

              53.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY269HSA

              Verrou pour cadenas OFF HW1 (OLP)

              53.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY360H

              Sans verrouillage bouton OFF HW1

              27.70 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY360HSA

              Sans verrouillage bouton OFF HW1

              11.05 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY701

              Serrure à came RO Type 1 - K1L1/L4

              157.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY702

              Serrure à came RO Type 2 - K2L2/L4/L5

              141.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY703

              Serrure à came RO Type 3 - K3L3/L5

              141.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY704

              Serrure à came RO Type 4 - K4L4

              141.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY705

              Serrure à came RO Type 5 - K5L5

              141.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY240H

              Séparateurs de phases HW1 3 Pôles (IB)

              34.30 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY240HSA

              Séparateurs de phases HW1 3 Pôles (IB)

              34.30 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY280H

              Cadre de porte fine pour HW1 Fixe (DF)

              55.40 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY282H

              Cadre de porte épaisse pour HW1 Fixe (DF)

              85.10 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY950H

              Connecteur d'auxiliaire type A 6/3 pour AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC

              7.05 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY950HSA

              Connecteur d'auxiliaire type A 6/3 pour AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC

              7.05 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY951H

              Connecteur d'auxiliaire type B 6/6 pour ENCT, Sentinel

              10.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY951HSA

              Connecteur d'auxiliaire type B 6/6 pour ENCT, Sentinel

              10.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY952H

              Connecteur d'auxiliaire type C 2*6/3 pour ZSI, OAC

              12.20 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY952HSA

              Connecteur d'auxiliaire type C 2*6/3 pour ZSI, OAC

              12.20 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • HWY970H

              Capteur externe de courant de neutre 400…1600A HW1 (ENCT)

              375.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              630 A
            • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
              66 kA
            • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
              55 kA
            • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2
              55 kA
            Endu­rance
            • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
              8000
            • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
              30000
            Tension
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              1000 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              12000 V
            • Type de tension d'ali­men­ta­tion
              AC
            Valeur de résis­tance
            • Résis­tance interne
              25 µΩ
            Archi­tec­ture
            • Nombre de pôles
              3
            • Type de boitier
              Montage fixe
            Déclen­che­ments
            • Temps de réponse à la ferme­ture
              45 ms

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            Document PEP en-GB 2025-04-04
            PDF
            17,48 MB
            REACH declaration HW1E306FB (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HW1E306FB (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image HW1E306FB | Hager Suisse

              Image produit HW1E306FB

            • Guide d'installation

              Image Consignes de sécurité | Hager Suisse

              Consignes de sécurité

              -

              PDF
              159,14 kB
              Image Manuel d'installation rapide | Hager Suisse

              Manuel d'installation rapide

              hw+ Disjoncteurs ouverts HW1

              PDF
              36,02 MB
              Image Manuel d’installation | Hager Suisse

              Manuel d’installation

              hw+ Disjoncteurs ouverts HW1

              PDF
              56,14 MB
            • Manuel

              Image Catalogue technique | Hager Suisse

              Catalogue technique

              hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6

              PDF
              63,50 MB
              Image Manuel d’utilisation | Hager Suisse

              Manuel d’utilisation

              hw+ Disjoncteurs ouverts HW1

              PDF
              30,42 MB
              Image Manuel d’utilisation | Hager Suisse

              Manuel d’utilisation

              hw+ Déclencheurs électroniques sentinel

              PDF
              19,14 MB
            • Annexe technique (produit unique)

              Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

              Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Déclaration de conformité

              Image DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ | Hager Suisse

              DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

              Version du 3 Avril 2023

              PDF
              553,64 kB
              Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-31 | Hager Suisse

              Déclaration de conformité en-GB 2025-03-31

              PDF
              477,08 kB
              Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-31 | Hager Suisse

              Déclaration de conformité en-GB 2025-03-31

              PDF
              621,08 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              HW1E306DB - Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 630A 3P Débrochable pour TU sentinel
              HW1E306DB
              Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 630A 3P Débrochable pour TU sentinel
              Prix*
              2 274.00 CHF
              / pc. *
              2 274.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              HW1E306DE - Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 630A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy
              HW1E306DE
              Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 630A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy
              Prix*
              2 728.00 CHF
              / pc. *
              2 728.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              HW1E306FE - Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 630A 3P Fixe pour TU sentinel Energy
              HW1E306FE
              Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 630A 3P Fixe pour TU sentinel Energy
              Prix*
              2 412.00 CHF
              / pc. *
              2 412.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              HW1E308DB - Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 800A 3P Débrochable pour TU sentinel
              HW1E308DB
              Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 800A 3P Débrochable pour TU sentinel
              Prix*
              2 845.00 CHF
              / pc. *
              2 845.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              HW1E308DE - Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 800A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy
              HW1E308DE
              Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 800A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy
              Prix*
              3 412.00 CHF
              / pc. *
              3 412.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group