Moteur 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO) • HWX005HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Disjonc­teurs de puis­sance
  • Disjonc­teurs ouverts hw+ acces­soires indi­vi­duels et de rempla­ce­ment
  • HWX005HSA
HWX005HSA - Moteur de rechargement 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO)
HWX005HSA - Moteur de rechargement 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO)

Moteur de rechargement 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO)

HWX005HSA

HWX005HSA - Moteur de rechargement 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO)
HWX005HSA - Moteur de rechargement 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO)
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Moteur de rechargement 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO) HWX005HSA

EAN
3250613246273
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
32
Prix*
1 039,00 CHF
/ pc. *
1 039.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    0,60 A
Tension
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    450 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    6000 V
  • Tension circuit de commande en CA
    380 - 400 V
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 70 °C
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Fiche PEP en-GB 2024-03-01
PDF
395,43 kB
REACH declaration HWX005HSA (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWX005HSA (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image HWX005HSA | Hager Suisse

    Image produit HWX005HSA

  • Guide d'installation

    Image 6LE007406Aa_MO_Spring_Charging_Motor_HW1_web.pdf | Hager Suisse

    6LE007406Aa_MO_Spring_Charging_Motor_HW1_web.pdf

    Guide d'installation International 2022-11-09

    PDF
    9,90 MB
    Image Consignes de sécurité | Hager Suisse

    Consignes de sécurité

    -

    PDF
    159,14 kB
    Image Manuel d’installation | Hager Suisse

    Manuel d’installation

    hw+ Disjoncteurs ouverts HW1

    PDF
    56,14 MB
  • Manuel

    Image Catalogue technique | Hager Suisse

    Catalogue technique

    hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-01-18

    PDF
    984,25 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30

    PDF
    417,83 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30

    PDF
    413,00 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HWW464HSA - Calibreur In= 400A
    HWW464HSA
    Calibreur In= 400A
  • 2
    HWW465HSA - Calibreur In= 630A
    HWW465HSA
    Calibreur In= 630A
  • 3
    HWW466HSA - Calibreur In= 800A
    HWW466HSA
    Calibreur In= 800A
  • 4
    HWW467HSA - Calibreur In= 1000A
    HWW467HSA
    Calibreur In= 1000A
  • 5
    HWW468HSA - Calibreur In= 1250A
    HWW468HSA
    Calibreur In= 1250A
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group