Connecteur d'auxiliaire type A 6/3 pour AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC HWY950HSA
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 652 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type de connection / priseQuickConnect
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HWY950HSA
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HWY950HSA
Connecteur d'auxiliaire type A 6/3 pour AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC
PDF -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Guide d'installation International 2022-11-09
PDF9,27 MB
Guide d'installation International 2025-06-12
PDF15,41 MB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,16 MB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6
PDF57,62 MB -
Manuel
Catalogue technique
h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A
PDF37,95 MB
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04
PDF413,59 kB