The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Disjonc­teurs de puis­sance
    • Disjonc­teurs ouverts hw+ acces­soires indi­vi­duels et de rempla­ce­ment
    • HWY240HSA
    EAN
    3250613246754
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    32
    • Disjonc­teurs ouverts hw+ acces­soires indi­vi­duels et de rempla­ce­ment

    Séparateurs de phases HW1 3 Pôles (IB) HWY240HSA

    Prix*
    36.75 CHF
    / pc. *
    36.75 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Séparateurs de phases HW1 3 Pôles (IB)

    HWY240HSA

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Type de pôles
      3P

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Document PEP en-GB 2024-06-20
    PDF
    395,90 kB
    Déclaration REACH HWY240HSA
    PDF
    Rapport RoHS HWY240HSA
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HWY240HSA | Hager Suisse

      Image produit HWY240HSA

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HWY240HSA | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HWY240HSA

      Séparateurs de phases HW1 3 Pôles (IB)

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Consignes de sécurité | Hager Suisse

      Consignes de sécurité

      -

      PDF
      159,14 kB
      Image Guide d'installation International 2021-07-08 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2021-07-08

      PDF
      6,38 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HWW733HSA - Calibreur In= 4000A Ultimate
      HWW733HSA
      Calibreur In= 4000A Ultimate
    • 2
      HWW730HSA - Calibreur In= 2000A Ultimate
      HWW730HSA
      Calibreur In= 2000A Ultimate
    • 3
      HWW731HSA - Calibreur In= 2500A Ultimate
      HWW731HSA
      Calibreur In= 2500A Ultimate
    • 4
      HWW732HSA - Calibreur In= 3200A Ultimate
      HWW732HSA
      Calibreur In= 3200A Ultimate
    • 5
      HWW473HSA - Calibreur In= 4000A
      HWW473HSA
      Calibreur In= 4000A
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group