Bobine à fermeture 380-480V AC (CC) • HWX029H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
            • Disjonc­teurs de puis­sance
            • Acces­soires hw+
            • HWX029H
            HWX029H - Bobine à fermeture 380-480V AC (CC)
            HWX029H - Bobine à fermeture 380-480V AC (CC)

            Bobine à fermeture 380-480V AC (CC)

            HWX029H

            HWX029H - Bobine à fermeture 380-480V AC (CC)
            HWX029H - Bobine à fermeture 380-480V AC (CC)
            • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

            Bobine à fermeture 380-480V AC (CC) HWX029H

            EAN
            3250613232733
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            32
            Prix*
            196,00 CHF
            / pc. *
            196.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Puis­sance
            • Consom­ma­tion à l'appel
              200 VA
            • Consom­ma­tion de main­tien
              5 VA
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP4X
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -25 - 70 °C
            Tension
            • Tension circuit de commande en CA
              380 - 480 V
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              480 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              6000 V
            • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
              2

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            Fiche PEP en-GB 2024-06-04
            PDF
            389,67 kB
            REACH declaration HWX029H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HWX029H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image HWX029H | Hager Suisse

              Image produit HWX029H

            • Guide d'installation

              Image 6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf | Hager Suisse

              6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf

              Guide d'installation International 2022-11-09

              PDF
              10,90 MB
              Image Consignes de sécurité | Hager Suisse

              Consignes de sécurité

              -

              PDF
              159,14 kB
              Image ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf | Hager Suisse

              ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf

              Guide d'installation International 2023-03-13

              PDF
              2,57 MB
              Image Manuel d’installation | Hager Suisse

              Manuel d’installation

              hw+ Disjoncteurs ouverts HW1

              PDF
              56,14 MB
              Image Manuel d’installation | Hager Suisse

              Manuel d’installation

              hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6

              PDF
              57,60 MB
            • Manuel

              Image Catalogue technique | Hager Suisse

              Catalogue technique

              hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6

              PDF
              63,50 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2023-09-26

              PDF
              632,28 kB
              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2023-09-26

              PDF
              532,15 kB
              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2023-01-18

              PDF
              984,25 kB
              Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30 | Hager Suisse

              Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30

              PDF
              417,83 kB
              Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30 | Hager Suisse

              Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30

              PDF
              413,00 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              HTD210H - Afficheur pour disjoncteur boitier moulé Energy h3+
              HTD210H
              Afficheur pour disjoncteur boitier moulé Energy h3+
              Prix*
              252.00 CHF
              / pc. *
              252.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              HW1C3EH - Châssis HW1 3P (CHA)
              HW1C3EH
              Châssis HW1 3P (CHA)
              Prix*
              1 255.00 CHF
              / pc. *
              1 255.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              HW1C4EH - Châssis HW1 4P (CHA)
              HW1C4EH
              Châssis HW1 4P (CHA)
              Prix*
              1 647.00 CHF
              / pc. *
              1 647.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              HW2C3SH - Châssis HW2 3 Pôles (CHA)
              HW2C3SH
              Châssis HW2 3 Pôles (CHA)
              Prix*
              2 995.00 CHF
              / pc. *
              2 995.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              HW2C4SH - Châssis HW2 4 Pôles (CHA)
              HW2C4SH
              Châssis HW2 4 Pôles (CHA)
              Prix*
              3 767.00 CHF
              / pc. *
              3 767.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group