The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets d'abonné
    • Coffrets d'abonné
    • HSE160-EP-B-ST002
    Coffret d'abonnés Hager HSE, avec fusible HPC Prisma/bride, avec sectionneur de neutre NTK 161 bride/bride, avec plaque et entrée de câble, monté avec A8, utiliser un prisme ZA-PR (E-No 827 609 006) pour le raccordement par câbles en aluminium
    EAN
    7611919368438
    E-nr.
    827 055 116
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    25
    • Coffrets d'abonné

    Coffret d'abonnés weber.hse160 160A ent.prismes sort.brides A8 EER51+FEM4 Cu/Al HSE160-EP-B-ST002

    Prix*
    573.00 CHF
    / pc. *
    573.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Coffret d'abonnés weber.hse160 160A ent.prismes sort.brides A8 EER51+FEM4 Cu/Al

    HSE160-EP-B-ST002

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (44)
    • Module de distri­bu­tion pour bornes 4 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câble pour coffret et armoire 22 produit(s) disponible(s)
    • Plas­tron pour coffret de distri­bu­tion 3 produit(s) disponible(s)
    • Plinthe de protec­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Vis d'ob­tu­ra­tion 6 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Module de distri­bu­tion pour bornes
    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • Plas­tron pour coffret de distri­bu­tion
    • Plinthe de protec­tion de câble
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Vis d'ob­tu­ra­tion
    • Pièces d'ac­ces­soires pour instal­la­tion de câbles et tubes
    • Système de repé­rage
    • Acces­soires de montage
    • Acces­soires communs
    • ASN-B

      Raccord double à bride pour conducteur neutre pour HSE160

      18.15 CHF  / jeu*
    • ASN-P

      Raccord double à prisme pour conducteur neutre pour HSE160

      25.15 CHF  / jeu*
    • ASP-B

      Raccord double à bride pour conducteur externe pour HSE160

      44.80 CHF  / jeu*
    • ASP-P

      Raccord double à prisme pour conducteur externe pour HSE160

      58.60 CHF  / jeu*
    • BS

      Rallonge protection contre les contacts BS

      5.65 CHF  / jeu*
    • EE

      Entrée de câbles 1x38mm

      28.75 CHF  / pc.*
    • EE51

      Entrée de câbles 1x51mm

      28.75 CHF  / pc.*
    • EED

      Entrée de câbles 2x38mm

      44.05 CHF  / pc.*
    • EEDR

      Entrée de câbles 2x38mm avec bague de réduction

      55.00 CHF  / pc.*
    • EEDR-B

      Entrée de câbles 2x38mm 1xbague de réduction 1xborgne

      55.60 CHF  / pc.*
    • EEDRK

      Entrée de câbles EEDRK

      50.40 CHF  / pc.*
    • EER

      Entrée de câbles 1x38mm avec bague de réduction

      34.25 CHF  / pc.*
    • EER51

      Entrée de câbles 1x51mm avec bague de réduction

      34.25 CHF  / pc.*
    • EERK

      Entrée de câbles EERK

      33.05 CHF  / pc.*
    • FEM1

      Flasque M63x1.5 + M16x1.5

      21.60 CHF  / pc.*
    • FEM14

      Flasque M40x1.5

      21.60 CHF  / pc.*
    • FEM2

      Flasque M50x1.5 + M16x1.5

      21.60 CHF  / pc.*
    • FEM3

      Flasque 2xM50x1.5

      21.60 CHF  / pc.*
    • FEM4

      Flasque M40x1.5 + M16x1.5

      21.60 CHF  / pc.*
    • FEM5

      Flasque 2xM40x1.5

      21.60 CHF  / pc.*
    • FEM6

      Flasque fermée

      21.60 CHF  / pc.*
    • FEM8

      Flasque M32x1.5 + M16x1.5

      21.60 CHF  / pc.*
    • FEM9

      Flasque M50x1.5 + M25x1.5

      21.60 CHF  / pc.*
    • ZA-BR

      Raccord à bride pour conducteur Cu 25-70mm² inoxydable

      13.95 CHF  / jeu*
    • EBE-AH-160

      Capot pour EBE160 entrée et départ, plombable transparent

      102.50 CHF  / pc.*
    • EBE-AHA-160

      Capot pour EBE160 départ, plombable transparent

      43.45 CHF  / pc.*
    • EBE-AHE-160

      Capot pour EBE160 entrée, plombable transparent

      43.45 CHF  / pc.*
    • HSE-KSA-FZN

      Capot de protection des câbles galvanisé à chaud

      24.75 CHF  / pc.*
    • LVZPZ

      Désignation conducteur externe L1-L3 (10 de chaque)

      9.20 CHF  / jeu*
    • MV16

      Bouchon de fermeture M16

      3.10 CHF  / pc.*
    • MV25

      Bouchon de fermeture M25

      3.10 CHF  / pc.*
    • MV32

      Bouchon de fermeture M32

      3.55 CHF  / pc.*
    • MV40

      Bouchon de fermeture M40

      3.55 CHF  / pc.*
    • MV50

      Bouchon de fermeture M50

      4.15 CHF  / pc.*
    • MV63

      Bouchon de fermeture M63

      4.15 CHF  / pc.*
    • R

      Bague de réduction pour EE EED

      5.75 CHF  / pc.*
    • R51

      Bague de réduction pour R51

      7.60 CHF  / pc.*
    • RB

      Bague de réduction pleine pour EE EED

      6.35 CHF  / pc.*
    • RK

      Bague de réduction Ø16mm pour EE

      6.55 CHF  / pc.*
    • BEZ-HSE

      Bandes de marquage pour HSE

      6.75 CHF  / pc.*
    • HSE-ZS-ARE

      Extension d’espace raccordement pour étendre l’entrée et le départ

      55.30 CHF  / pc.*
    • ZRA

      Verrouillage du capot

      14.30 CHF  / jeu*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      435 mm
    • Largeur
      255 mm
    • Profon­deur
      145 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      En saillie
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      160 A
    Matière
    • Code RAL
      7035
    • Matière
      Duro­plast
    • Couleur
      Gris clair
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    • Type de connec­tion / prise
      Bride
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP54

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - House consumer unit 400A 1xinlet/outlet screw-bracket outside earth conn. (English)
    PDF
    419,93 kB
    REACH declaration HSE160-EP-B-ST002
    PDF
    Hager RoHS report HSE160-EP-B-ST002
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HSE160-EP-B-ST002 | Hager Suisse

      Image produit HSE160-EP-B-ST002

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HSE160-EP-B-ST002 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HSE160-EP-B-ST002

      Coffret d'introduction HSE160-EP-B-ST002

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité pour HSE160 Coffret d'abonné | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour HSE160 Coffret d'abonné

      Déclaration de conformité International 2021-04-14

      PDF
      633,38 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZSG - Vis de raccordement Hager M12×30mm antirouille avec élément à ressort
      LVZSG
      Vis M12x30 pour raccordement de barre omnibus antirouille
      Prix*
      6.15 CHF
      / jeu *
      6.15 CHF
      / jeu *
    • 2
      HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
      HAK250H11-ESC8
      Coffret d’abonné 250 A 850 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
      Prix*
      1 397.00 CHF
      / pc. *
      1 397.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
      HAK250H11-ETC8
      Coffret d’abonné 250 A 850 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
      Prix*
      1 440.00 CHF
      / pc. *
      1 440.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
      HAK250S11-ESC8
      Coffret d’abonné 250 A 650 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
      Prix*
      1 337.00 CHF
      / pc. *
      1 337.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      HAK250S11-ETC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
      HAK250S11-ETC8
      Coffret d’abonné 250 A 650 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
      Prix*
      1 380.00 CHF
      / pc. *
      1 380.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group