The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets d'abonné
    • Coffrets d'abonné
    • EER51
    Plaque passe-câble Hager EER51, ∅ 51 mm, avec anneau réducteur
    EAN
    7611919298094
    E-nr.
    827 049 606
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    25
    • Coffrets d'abonné

    Plaque passe-câble Hager pour weber.hse 1ר51mm avec anneau réducteur EER51

    Prix*
    34.25 CHF
    / pc. *
    34.25 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque passe-câble Hager pour weber.hse 1ר51mm avec anneau réducteur

    EER51

    • Accessoires
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 7 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • HSE160-EB-B

      Coffret d’abonné 160A

      483.00 CHF  / pc.*
    • HSE160-EB-B-A8

      Coffret d’abonné 160A prise de terre extérieure AEM8

      502.00 CHF  / pc.*
    • HSE160-EB-B-ST005

      Coffret d'introduction HSE160-EB-B-ST005

      567.00 CHF  / pc.*
    • HSE160-EP-B-ST002

      Coffret d'introduction HSE160-EP-B-ST002

      573.00 CHF  / pc.*
    • HSE60-EB-B

      Coffret d’abonné 63A

      292.00 CHF  / pc.*
    • HSE60-EB-B-ST001

      Coffret d'introduction HSE60-EB-B-ST001

      352.00 CHF  / pc.*
    • HSE60-EB-B-ST003

      Coffret d'introduction HSE60-EB-B-ST003

      377.00 CHF  / pc.*

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - House consumer unit 400A 1xinlet/outlet screw-bracket outside earth conn. (English)
    PDF
    419,93 kB
    Hager déclaration REACH EER51
    PDF
    Hager Rapport RoHS EER51
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EER51 | Hager Suisse

      Image produit EER51

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EER51 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EER51

      Entrée de câbles 1x51mm avec bague de réduction

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZSRK - Borne Hager 240mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier protégé contre la rouille
      LVZSRK
      Borne d´insertion acier LV taille 1-3 185mm, à 240mm² re/se anti rouille
      Prix*
      50.50 CHF
      / jeu *
      50.50 CHF
      / jeu *
    • 2
      LVZSG - Vis de raccordement Hager M12×30mm antirouille avec élément à ressort
      LVZSG
      Vis M12x30 pour raccordement de barre omnibus antirouille
      Prix*
      6.15 CHF
      / jeu *
      6.15 CHF
      / jeu *
    • 3
      HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
      HAK250H11-ESC8
      Coffret d’abonné 250 A 850 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
      Prix*
      1 397.00 CHF
      / pc. *
      1 397.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
      HAK250H11-ETC8
      Coffret d’abonné 250 A 850 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
      Prix*
      1 440.00 CHF
      / pc. *
      1 440.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
      HAK250S11-ESC8
      Coffret d’abonné 250 A 650 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
      Prix*
      1 337.00 CHF
      / pc. *
      1 337.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group