Bouchon de fermeture M25 • MV25 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets d'abonné
  • Coffrets d'abonné
  • MV25
Recherches en cours
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
HSE25-EB-B - Coffret d'abonnés weber.hse25 25A entrée/sortie brides Cu/Al
HSE25-EB-B
Coffret d’abonné 25A
Prix*
290.00 CHF
/ pc. *
290.00 CHF
/ pc. *
2
HSE160-EP-B-ST002 - Coffret d'abonnés weber.hse160 160A ent.prismes sort.brides A8 EER51+FEM4 Cu/Al
HSE160-EP-B-ST002
Coffret d'introduction HSE160-EP-B-ST002
Prix*
567.00 CHF
/ pc. *
567.00 CHF
/ pc. *
3
MV25 - Bouchon de fermeture Hager M25
MV25
Bouchon de fermeture M25
Prix*
3,05 CHF
/ pc. *
3.05 CHF
/ pc. *
4
MV63 - Bouchon de fermeture Hager M63
MV63
Bouchon de fermeture M63
Prix*
4.10 CHF
/ pc. *
4.10 CHF
/ pc. *
5
ZRA - Clip de verrouillage Hager pour capot de recouvrement weber.hse jeu de 2 pièces
ZRA
Verrouillage du capot
Prix*
14.15 CHF
/ jeu *
14.15 CHF
/ jeu *

Bouchon de fermeture Hager M25

MV25

  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Bouchon de fermeture Hager M25 MV25

EAN
7611919363686
E-nr.
126 226 600
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
25
Prix*
3,05 CHF
/ pc. *
3.05 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration MV25 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MV25 (english)
PDF
103,59 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HSA2-250BB - Coffret d'abonnés weber.hsa250 250A 3LNPE ent./sor.brides rebord 2×EFZ/sortie EF
    HSA2-250BB
    Coffret d’abonné 250A 2 entrées / 1 départ bride-bride
    Prix*
    1 501.00 CHF
    / pc. *
    1 501.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    HSA2-250BB-AE - Coffret d'abonnés weber.hsa250 250A ent./sor.brides AEHSA entrée 2×EFZ/sortie EF
    HSA2-250BB-AE
    Coffret d’abonné 250A 2 entrées / 1 départ bride-bride prise de terre extérieure
    Prix*
    1 550.00 CHF
    / pc. *
    1 550.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    HSA2-250SB - Coffret d'abonnés weber.hsa250 250A 3LNPE entrée/sortie vis rebord 2×EFZ sort.EF
    HSA2-250SB
    Coffret d’abonné 250A 2 entrées / 1 départ vis-bride
    Prix*
    1 436.00 CHF
    / pc. *
    1 436.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    HSA2-250SB-AE - Coffret d'abonnés weber.hsa250 250A entrée vis sort.brides AEHSA 2×EFZ sortie EF
    HSA2-250SB-AE
    Coffret d’abonné 250A 2 entrées / 1 départ vis-bride prise de terre extérieure
    Prix*
    1 512.00 CHF
    / pc. *
    1 512.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    HSA2-250SS - Coffret d'abonnés weber.hsa250 250A entrée/sortie vis 2×EFZ sortie EF
    HSA2-250SS
    Coffret d’abonné 250A 2 entrées / 1 départ vis-vis
    Prix*
    1 455.00 CHF
    / pc. *
    1 455.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group