The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets d'abonné
  • Coffrets d'abonné
  • FEM14
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Plaque passe-câbles pour weber.hse pour haut/bas M40×1.5 FEM14

Plaque passe-câbles Weber FEM14, M40, pour coffret d'abonnés Weber hse
EAN
7611919473583
E-nr.
827 259 466
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
25
Prix*
21.35 CHF
/ pc. *
21.35 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Plaque passe-câbles pour weber.hse pour haut/bas M40×1.5

FEM14

  • Accessoires
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Ecrous presse-­étoupe 1 produit(s) disponible(s)
  • Vis d'ob­tu­ra­tion 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 27 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Ecrous presse-­étoupe
  • Vis d'ob­tu­ra­tion
  • VZ040M

    presse-étoupe, vector, IP65, M40, plastique

    19.55 CHF  / pc.*
  • MV40

    Bouchon de fermeture M40

    3.50 CHF  / pc.*

Produits liés

  • HSE160-DBB-B

    Coffret d’abonné 160A raccord double

    531.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-DBB-B-A1

    Coffret d’abonné 160A raccord double prise de terre extérieure AE

    553.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-DBB-B-A8

    Coffret d’abonné 160A raccord double prise de terre extérieure AEM8

    548.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-DBB-B-ST006

    Coffret d'introduction HSE160-DBB-B-ST006

    633.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-EB-B

    Coffret d’abonné 160A

    478.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-EB-B-A1

    Coffret d’abonné 160A prise de terre extérieure AE

    502.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-EB-B-A8

    Coffret d’abonné 160A prise de terre extérieure AEM8

    497.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-EB-B-ST005

    Coffret d'introduction HSE160-EB-B-ST005

    561.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-EP-B-ST002

    Coffret d'introduction HSE160-EP-B-ST002

    567.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-ES-B

    Coffret d’abonné 160A

    478.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-ES-B-A1

    Coffret d’abonné 160A prise de terre extérieure AE

    492.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-ES-B-A8

    Coffret d’abonné 160A prise de terre extérieure AEM8

    497.00 CHF  / pc.*
  • HSE25-DBB-B

    Coffret d’abonné 25A raccord double

    304.00 CHF  / pc.*
  • HSE25-DBB-B-A1

    Coffret d’abonné 25A raccord double prise de terre extérieure AE

    327.00 CHF  / pc.*
  • HSE25-DBB-B-A8

    Coffret d’abonné 25A raccord double prise de terre extérieure AEM8

    322.00 CHF  / pc.*
  • HSE25-EB-B

    Coffret d’abonné 25A

    290.00 CHF  / pc.*
  • HSE25-EB-B-A1

    Coffret d’abonné 25A prise de terre extérieure AE

    314.00 CHF  / pc.*
  • HSE25-EB-B-A8

    Coffret d’abonné 25A prise de terre extérieure AEM8

    308.00 CHF  / pc.*
  • HSE60-DBB-B

    Coffret d’abonné 63A raccord double

    324.00 CHF  / pc.*
  • HSE60-DBB-B-A1

    Coffret d’abonné 63A raccord double prise de terre extérieure AE

    346.00 CHF  / pc.*

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH FEM14
PDF
Hager Rapport RoHS FEM14
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image FEM14 | Hager Suisse

    Image produit FEM14

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit FEM14 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit FEM14

    Flasque M40x1.5

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LVZSG - Vis de raccordement Hager M12×30mm antirouille avec élément à ressort
    LVZSG
    Vis M12x30 pour raccordement de barre omnibus antirouille
    Prix*
    6.10 CHF
    / jeu *
    6.10 CHF
    / jeu *
  • 2
    HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
    HAK250H11-ESC8
    Coffret d’abonné 250 A 850 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 397.00 CHF
    / pc. *
    1 397.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
    HAK250H11-ETC8
    Coffret d’abonné 250 A 850 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 440.00 CHF
    / pc. *
    1 440.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
    HAK250S11-ESC8
    Coffret d’abonné 250 A 650 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 337.00 CHF
    / pc. *
    1 337.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    HAK250S11-ETC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
    HAK250S11-ETC8
    Coffret d’abonné 250 A 650 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 380.00 CHF
    / pc. *
    1 380.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group