Coffret d'abonnés weber.hse25 25A entrée/sortie brides raccord terre A8 Cu/Al HSE25-EB-B-A8
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Module de distribution pour bornes 4 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 13 produit(s) disponible(s) -
Plastron pour coffret de distribution 3 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur420 mm
-
Largeur245 mm
-
Profondeur138 mm
-
MontageEn saillie
-
Courant assigné nominal25 A
-
Code RAL7035
-
MatièreDuroplast
-
CouleurGris clair
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connection / priseBride
-
Indice de protection IPIP54
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HSE25-EB-B-A8
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HSE25-EB-B-A8
Coffret d’abonné 25A prise de terre extérieure AEM8
PDF