Coffret à encastrer 3x3r, vide ss cadre ni porte, classeII, niche 507x815x115mm FWU33L

EAN
3250610660201
E-nr.
822 430 034
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
306.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    108
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    112 mm
  • Profon­deur niche murale
    115 mm
  • Profon­deur produit installé
    113 mm
  • Hauteur produit installé
    553 mm
  • Hauteur de montage
    553 mm
  • Largeur produit installé
    853 mm
  • Largeur dans les unités de divi­sion
    36
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    1 mm
  • Hauteur d'en­cas­tre­ment
    502 mm
  • Largeur de montage
    810 mm
Porte, couvercle
  • Type de ferme­ture de la porte
    Pas de ferme­ture
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Verrouillage de la porte
    sans
  • Battant de porte
    sans
  • type de couvercle
    sans / fermé
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Connexion
  • Nombre d'en­trée de câbles
    6
Confi­gu­ra­tion
  • Type d'ar­moire
    Coffret de distri­bu­tion encastré
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de travée de large
    3
  • Nombre de rails
    0
  • Acces­so­riable
    Oui
  • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
    6
  • Exten­sion possible
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conduc­teur neutre
    Non
  • Porte pour trans­mis­sion du signal
    Non
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    ohne
  • Classe de protec­tion
    classe II
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.