Armoire,univers,QS,IP44,classe de protéctionII,1250x1300x205mm, inoccupé FP85QS

EAN
3250612671298
E-nr.
834 551 406
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
722.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • couvercle avec décharge de pres­sion
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    480
Compa­ti­bi­lité
  • Appro­prié pour para­foudre
    Non
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    205 mm
  • Profon­deur produit installé
    205 mm
  • Profon­deur interne
    143 mm
  • Hauteur produit installé
    1250 mm
  • Largeur produit installé
    1300 mm
  • Largeur dans les unités de divi­sion
    60
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    1 mm
Porte, couvercle
  • Epais­seur de la matière du couvercle
    1 mm
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    double, asymé­trique
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    tôle d`acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    8
  • Nombre de travée de large
    5
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
    10
  • Exten­sion possible
    Oui
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP44
  • Classe de protec­tion
    classe II
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
  • Préser­va­tion de la fonc­tion
    -

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.