EAN
7611919024167
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
42
Prix*
108.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    25 mm
  • Hauteur produit installé
    700 mm
  • Largeur produit installé
    590 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    tôle d`acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.