![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Armoire,univers,QS,IP44, classe de protéction I, 650x1050x205mm, inoccupé FP44QT
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
couvercle avec décharge de pressionNon
-
Nombre de modules192
-
Approprié pour parafoudreNon
-
Courant assigné nominal250 A
-
Profondeur de montage205 mm
-
Profondeur produit installé205 mm
-
Profondeur interne205 mm
-
Hauteur produit installé650 mm
-
Largeur produit installé1050 mm
-
Largeur dans les unités de division48
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
-
Epaisseur de la matière du couvercle1 mm
-
Type de fermeture de la portePoignée à manette
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de portedouble symétrique
-
type de couverclecouvercle
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Poids du cuivre contenu dans le produit0.141 kg
-
Couleurblanc
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Type d'armoireArmoire murale
-
Nombre rangées4
-
Nombre de travée de large4
-
Nombre de clés1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride8
-
Extension possibleOui
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Indice de protection IPIP44
-
Classe de protectionclasse I
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FP44QT
-
BIM Objets Revit
RFA1 MBRFA1 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FP44QT
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour FP44QT
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour FP44QT
Declaration
PDF675 KBDéclaration UE de conformité pour FP44QT
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour FP44QT
Declaration
PDF530 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FP44QT du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com