Armoire,univers,IP55,classe de protéctionI,1550x1050x275mm FR04E

EAN
3250610702277
E-nr.
834 412 086
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
1 517.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • Protec­tion contre les surten­sions
    Non
  • couvercle avec décharge de pres­sion
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    480
Compa­ti­bi­lité
  • Appro­prié pour para­foudre
    Non
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension nomi­nale
    690 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    800 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    275 mm
  • Profon­deur interne
    275 mm
  • Hauteur produit installé
    1550 mm
  • Largeur produit installé
    1050 mm
  • Largeur dans les unités de divi­sion
    24
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    1.5 mm
  • Hauteur
    1500 mm
  • Largeur
    1050 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    fermé
  • Epais­seur de la matière du couvercle
    1.5 mm
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de portes pour les armoires élec­triques
    porte butée
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    double, asymé­trique
  • type de couvercle
    porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur
    gris
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    tôle d`acier
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
  • Trans­pa­rent
    Non
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    10
  • Nombre de travée de large
    4
  • Nombre de clés
    1
  • Acces­so­riable
    Oui
  • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
    8
  • Exten­sion possible
    Oui
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
  • Classe de protec­tion IEC-61140
    I
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    IK10
  • Indice de protec­tion IP
    IP55
  • Classe de protec­tion
    classe I
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
  • Préser­va­tion de la fonc­tion
    -

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.