EAN
3250612763542
E-nr.
822 900 834
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
163.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    150 mm
  • Hauteur produit installé
    190 mm
  • Longueur
    1050 mm
  • Largeur produit installé
    1050 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    matière plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    4
  • Nombre de compar­ti­ments
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.