Compteur tri direct 80A 4M S0 MID • ECP381D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Appa­reils modu­laires
            • Comp­teurs et appa­reils de mesure
            • Comp­teurs d'énergie
            • ECP381D
            ECP381D - Compteur d'énergie AMD HA ECP381D 3P direct 80A Impuls S0 MID import+export 2T
            ECP381D - Compteur d'énergie AMD HA ECP381D 3P direct 80A Impuls S0 MID import+export 2T

            Compteur d'énergie AMD HA ECP381D 3P direct 80A Impuls S0 MID import+export 2T

            ECP381D

            ECP381D - Compteur d'énergie AMD HA ECP381D 3P direct 80A Impuls S0 MID import+export 2T
            ECP381D - Compteur d'énergie AMD HA ECP381D 3P direct 80A Impuls S0 MID import+export 2T
            • Appa­reils modu­laires
            • Gestion et surveillance de l'énergie

            Compteur d'énergie AMD HA ECP381D 3P direct 80A Impuls S0 MID import+export 2T ECP381D

            EAN
            3250612230433
            E-nr.
            981 871 594
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            E2
            Prix*
            432,00 CHF
            / pc. *
            432.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Gestion­naire d'énergie 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Gestion­naire d'énergie
            • TXF121

              Interface KNX pour compteur d'énergie électrique

              148.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Archi­tec­ture
            • Type de pôles
              3P+N
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              80 A
            • Courant de circuit de mesure maximum
              80 A
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              4
            Connec­ti­vité
            • Type de connec­tion / prise
              Raccor­de­ment direct
            Dimen­sions
            • Hauteur
              92 mm
            • Largeur
              72 mm
            • Profon­deur
              60 mm
            Equi­pe­ment
            • Type d'émet­teur d'im­pul­sion
              Elec­trique
            Compa­ti­bi­lité
            • Adapté à
              Achat/­vente
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment en entrée de comp­tage
              33 - 33 mm²
            • Section de raccor­de­ment en sortie de comp­tage
              33 - 33 mm²
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage
              2 - 2 Nm
            • Montage
              Rail DIN
            Fonc­tions méca­niques
            • Couple de serrage nominal terminal digital
              0,50 - 0,50 Nm
            Mesure
            • Système de mesure
              Mesure directe
            • Type d'ap­pa­reil de mesure
              Elec­tro­nique
            • Plage de mesure du courant
              0,25 - 80,0 A
            • Plage de tension de mesure PH/N
              92 - 276 V
            • Plage de tension de mesure Ph/Ph
              160 - 480 V
            • Plage de mesure de la fréquence
              45 - 65 Hz
            Fonc­tions
            • Classe de préci­sion
              B
            • Type de tarif
              T1...T2 (230 V AC)/-
            • Est calibré
              Oui
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -25 - 55 °C
            • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
              -25 - 70 °C
            Puis­sance
            • Puis­sance consommée VA
              2 VA
            • Puis­sance dissipée totale sous IN
              0,60 W
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 50 Hz

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration ECP381D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ECP381D (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image ECP381D | Hager Suisse

              Image produit ECP381D

            • Manuel

              Image Installer leaflet ECP381D | Hager Suisse

              Installer leaflet ECP381D

              Manuel fr-FR, it-IT 2024-01-08

              PDF
              3,34 MB
              Image Installer leaflet ECP381D | Hager Suisse

              Installer leaflet ECP381D

              Manuel de-DE, en-GB 2024-01-08

              PDF
              3,36 MB
            • Déclaration de conformité

              Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

              EU Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

              PDF
              464,95 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              ECA180T - Compteur d'énergie AMD HA ECA180T 3×1P direct 80A Modbus RJ45 imp.+exp.2T+8T
              ECA180T
              Compteur monophasé direct 3x80A 4M AGARDIO
              Prix*
              527.00 CHF
              / pc. *
              527.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              ECA301C - Compteur d'énergie AMD HA ECA301C 3P indir.x/5A Modbus RJ45 MID imp.+exp.2T+8T
              ECA301C
              Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M AGARDIO MID
              Prix*
              558.00 CHF
              / pc. *
              558.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              ECA311D - Compteur d'énergie AMD HA ECA311D 3P direct 125A Modbus RJ45 MID imp.+exp.2T+8T
              ECA311D
              Compteur triphasé direct 125A 6M AGARDIO MID
              Prix*
              624.00 CHF
              / pc. *
              624.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              ECA381D - Compteur d'énergie AMD HA ECA381D 3P direct 80A Modbus RJ45 MID imp.+exp.2T+8T
              ECA381D
              Compteur triphasé direct 80A 4M AGARDIO MID
              Prix*
              527.00 CHF
              / pc. *
              527.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              ECM140D - Compteur d'énergie AMD HA ECM140D 1P direct 40A M-Bus MID import+export 0T+2T
              ECM140D
              Compteur monophasé direct 40A 1M MBUS MID
              Prix*
              380.00 CHF
              / pc. *
              380.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group