The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Comp­teurs et appa­reils de mesure
    • Comp­teurs d'énergie
    • ECA381D
    Compteur d'énergie AMD Hager, boîtier en matière synthétique, gris clair, pour alésage normalisé DIN 45 mm, enfichable sur barre profilée EN 50022-35, hauteur apparente 90 mm, (1 UM=17.5 mm), 3×400 V AC
    EAN
    3250612230358
    E-nr.
    981 871 454
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    E2
    • Comp­teurs d'énergie
    • Contrôle de consom­ma­tion d’énergie
    • Comp­teurs d'énergie
    • Voir plus

    Compteur d'énergie AMD HA ECA381D 3P direct 80A Modbus RJ45 MID imp.+exp.2T+8T ECA381D

    Prix*
    532.00 CHF
    / pc. *
    532.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Compteur d'énergie AMD HA ECA381D 3P direct 80A Modbus RJ45 MID imp.+exp.2T+8T

    ECA381D

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour système bus 8 produit(s) disponible(s)
    • Adap­ta­teur réseau 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de para­foudre pour équip. infor­ma­tique/­me­sure, cde et régu­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour système bus
    • Adap­ta­teur réseau
    • Acces­soires de para­foudre pour équip. infor­ma­tique/­me­sure, cde et régu­la­tion
    • HTG485H

      Cable Modbus 25m

      139.00 CHF  / pc.*
    • HTG484H

      Câble Modbus 5 m RJ45-RJ45

      59.00 CHF  / pc.*
    • HTG482H

      Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45

      47.00 CHF  / pc.*
    • HTG481H

      Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45

      42.45 CHF  / pc.*
    • HTG480H

      Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45

      39.70 CHF  / pc.*
    • HTG474H

      Câble Modbus 5 m RJ45-RJ45 avec liaison terre

      64.30 CHF  / pc.*
    • HTG472H

      Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45 avec liaison terre

      48.05 CHF  / pc.*
    • HTG471H

      Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45 avec liaison terre

      50.30 CHF  / pc.*
    • HTG465H

      Câble Modbus 3 m avec RJ45-fils nus et liaison terre

      90.70 CHF  / pc.*
    • HTG467H

      Résistance de terminaison MODBUS RTU 120 Ohm RJ45

      20.95 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Système bus
      MODBUS
    • Type de pôles
      3P+N
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      80 A
    • Courant de circuit de mesure maximum
      80 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Raccor­de­ment direct
    • Mode de liaison
      ModBus RS-485 3 fils
    Dimen­sions
    • Hauteur
      92 mm
    • Largeur
      72 mm
    • Profon­deur
      60 mm
    Equi­pe­ment
    • Type d'émet­teur d'im­pul­sion
      Optique
    Compa­ti­bi­lité
    • Adapté à
      Achat/­vente
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en entrée de comp­tage
      33 - 33 mm²
    • Section de raccor­de­ment en sortie de comp­tage
      33 - 33 mm²
    • Type de connexion/­prise au Bus système
      RJ45
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2 - 2 Nm
    • Montage
      Rail DIN
    Fonc­tions méca­niques
    • Couple de serrage nominal terminal digital
      0,50 - 0,50 Nm
    Mesure
    • Système de mesure
      Mesure directe
    • Type d'ap­pa­reil de mesure
      Elec­tro­nique
    • Plage de mesure du courant
      0,25 - 80,0 A
    • Plage de tension de mesure PH/N
      92 - 276 V
    • Plage de tension de mesure Ph/Ph
      160 - 480 V
    • Plage de mesure de la fréquence
      45 - 65 Hz
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      B
    • Type de tarif
      T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
    • Est calibré
      Oui
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée VA
      2 VA
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      0,60 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image ECA381D | Hager Suisse

      Image produit ECA381D

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ECA381D | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit ECA381D

      Compteur triphasé direct 80A 4M AGARDIO MID

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-02-21 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Annexe produit

      Image Modbus table Summary V1 14 | Hager Suisse

      Modbus table Summary V1 14

      Annexe produit International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
      Image Modbus table for energy meters | Hager Suisse

      Modbus table for energy meters

      Table Modbus pour compteurs d'énergie (version du 24/07/2019)

      XLS
      177,00 kB
    • Manuel

      Image Installer leaflet ECA381D | Hager Suisse

      Installer leaflet ECA381D

      Manuel fr-FR, it-IT 2024-01-08

      PDF
      2,83 MB
      Image Installer leaflet ECA381D | Hager Suisse

      Installer leaflet ECA381D

      Manuel de-DE, en-GB 2024-01-08

      PDF
      2,84 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

      PDF
      464,95 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ECP140D - Compteur d'énergie AMD HA ECP140D 1P direct 40A Impuls S0 MID import+export 0T
      ECP140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M S0 MID
      Prix*
      290.00 CHF
      / pc. *
      290.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      ECA180T - Compteur d'énergie AMD HA ECA180T 3×1P direct 80A Modbus RJ45 imp.+exp.2T+8T
      ECA180T
      Compteur monophasé direct 3x80A 4M AGARDIO
      Prix*
      532.00 CHF
      / pc. *
      532.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      ECR180T - Compteur d'énergie AMD HA ECR180T 3×1P direct 80A Modbus import+export 2T+8T
      ECR180T
      Compteur monophasé direct 3x80A 4M MODBUS
      Prix*
      523.00 CHF
      / pc. *
      523.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      ECN140D - Compteur d'énergie AMD HA ECN140D 1P direct 40A import 0T
      ECN140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M
      Prix*
      238.00 CHF
      / pc. *
      238.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      ECR140D - Compteur d'énergie AMD HA ECR140D 1P direct 40A Modbus MID import+export 0T+2T
      ECR140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M MODBUS MID
      Prix*
      383.00 CHF
      / pc. *
      383.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group