![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Bague de serrage boîte d'installation pour réglage <32mm pour prise de sol R02 BSR02R
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Sortie de câbleSans sortie de câble dans le couvercle
-
Module-
-
Diamètre d'installation122 mm
-
Forme de couvercleaucun
-
Couleurnoir
-
Matièrepolyamide (PA)
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Installation sur mur en bétonNon
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BSR02R
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour BSR02R
PDF10 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour BSR02R
BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2024-04__HANDBUCH
PDF99 MB -
Fichiers STEP
Modèles STEP pour BSR02R
STP170 KB -
Product Drawing
Dessin technique pour BSR02R
PDF38 KB -
Fichiers DXF
DXF0 -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour BSR02R
PDF208 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BSR02R du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour BSR02R du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com