socle de geulotte, acier BRS6517017035

EAN
4012740215985
E-nr.
127 514 042
VPE
8 MTRs
Groupe de rabais
V1
Prix*
70.00 CHF
/ Mètre *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Compa­ti­bi­lité
  • Format appa­reillages compa­tibles
    Stan­dard 60mm, 45mm
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Eclisses en réfé­rences sépa­rées
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    68 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    170 mm
Capa­cité
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    29 / 42
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Inté­rieur
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Avec poinçon­nage de base
Câble
  • Section inté­rieure / utile
    10240 mm²
Equi­pe­ment
  • Nombre de cloi­sons clip­sables
    1
  • Nombre de compar­ti­ments
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.