couvercle 80mm, acier • BRS08027035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
              • Voir toutes les catégories
              • Systèmes de distribution et armoires
                • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et multimédia
                  • Coffrets encastrés et apparents volta et accessoires
                  • Forme de livraison en décomposé
                  • Coffrets volta hybrid et accessoires
                  • Coffrets volta multimédia et accessoires
                  • Coffrets apparents mini gamma
                  • Coffrets encastrés et apparents golf et accessoires
                  • Coffrets gamma
                  • Systèmes de canaux d'installation et accessoires pour gamma
                  • Coffrets vector
                • Coffrets et armoires de distribution jusqu'à 160 A et multimédia
                  • Armoires à encastrer
                  • Armoires apparentes
                  • Coffrets vega
                • Coffrets et armoires de distribution jusqu'à 1600 A
                  • Armoires murales univers
                  • orion.plus et orion.inox
                  • Armoires sur socle univers
                  • Armoires juxtaposables univers
                  • Accessoires
                  • univers N kit et accessoires
                  • Accessoires et pièces détachées univers N
                • Armoires de distribution BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
                  • unimes H
                  • Armoires de stock IP40
                  • Armoires standard IP40 / IP55
                  • Armoires standard-plus IP40 / IP55
                  • Armoires réseau IP40
                  • Accessoires
                • Armoires de distribution résistantes au feu
                  • Armoires de distribution résistante au feu
                  • Accessoires
                • Systèmes de jeux de barres
                  • uniway - système de socles enfichables
                  • weber.multiline
                  • weber.uniline
                • Technique de raccordement
                  • Bornes enfichables pour compteurs et accessoires
                  • Blocs de distribution
                  • Bornes de dérivation et accessoires
                  • Borniers et accessoires
                  • Borniers à vis et accessoires
                  • Borniers à enfichage et accessoires
                  • Bornes de ligne de commande
                  • Bornes PE et N et accessoires
                  • Bornes PE et N, quickconnect et accessoires
                  • Bornes de jeu de barres
                  • Jeux de barres et accessoires
                • Coffrets d'abonné
                  • Coffrets d'abonné
              • Appareils modulaires
                • Appareils de protection et accessoires
                  • Disjoncteurs différentiels avec protection contre les surintensités (RCBO)
                  • Interrupteurs différentiels (RCCB)
                  • Disjoncteurs modulaires (MCB)
                  • Blocs différentiels pour MCB
                  • Disjoncteurs détecteur d’arcs dangereux (AFDD)
                  • Protection contre les surtensions (SPD)
                  • Accessoires
                  • Disjoncteurs mo...
                  • Disjoncteurs sélectif de ligne et accessoires
                  • Relais à courant rési­duel et acces­soires
                • Appareils de commutation et de signalisation
                  • Relais d'installation, contacteurs, délesteurs et accessoires
                  • Télérupteurs
                  • Minuteries et relais
                  • Horloges analogique - digitale - KNX
                  • Variateurs et unités de commande
                  • Interrupteurs crépusculaires et accessoires
                  • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants LED
                  • Disjoncteurs modulaires
                  • Commutateurs, interrupteurs à clé et accessoires
                  • Sonneries modulaire
                  • Transformateurs, prises de courant et luminaires compacts
                • Compteurs et appareils de mesure
                  • Compteurs d'énergie
                  • Compteurs multifonctions et accessoires
                  • Transformateurs de courant pour jeux de barres et accessoires
                  • Voltmètres, ampèremètres et accessoires
                  • Relais de surveillance du réseau, protection du réseau et de l'installation
              • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
                • Disjoncteurs de puissance
                  • Disjoncteur de puissance compact h3+
                  • Interrupteurs-sectionneurs compact h3+
                  • Accessoires h3+
                  • Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs de puissance ouverts hw+
                  • Accessoires hw+
                  • Disjoncteurs ouverts hw+ accessoires individuels et de remplacement
                • Interrupteurs-sectionneurs et commutateurs
                  • Interrupteurs à coupure apparente
                  • Interrupteurs combinés fusibles
                  • Inverseurs
                  • Commutateurs de automatiques jusqu'à 1600 A
                  • Accessoires interrupteurs de coupure de charge
                  • Accessoires pour inverseurs
                • Sectionneurs de neutre
                  • Accessoires pour sectionneur de neutre
                  • Sectionneurs de neutre
                • Technique de protection HPC
                  • weber.silas et accessoires
                  • weber.vertigroup et accessoires
                  • Fusibles HPC et couteaux de sectionnement
                  • Fusibles HT
                • Interrupteurs sectionneurs à fusible
                  • Interrupteurs sectionneurs à fusible
                  • Accessories for fuse switch disconnector
                • Relais FI et disjoncteurs moteur
                  • Relais à courant résiduel et accessoires
                  • Disjoncteurs moteur et accessoires
                • Disjoncteurs sélectif de ligne
                  • Disjoncteurs sélectif de ligne
                  • Accessoires pour disjoncteurs sélectif de ligne
                • Contacteurs de puissance
                  • Contac­teurs de puis­sance
                  • Accessoires pour contacteurs de puissance
                  • Contacteurs éclairage
                  • Relais thermiques
              • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
                • Borne de recharge
                  • Borne de charge witty one
                  • Borne de charge witty plus
                  • Borne de charge witty pro
                • Pièces de rechange et accessoires
                  • Accessoires pour borne de charge
                  • Pièces de rechange pour borne de charge
                • Gestion de la charge
                  • Gestion de la charge connectée
                  • Gestion de la charge locale
              • Gestion et surveillance de l'énergie
                • Système de surveillance d'énergie
                  • Contrôle de consommation d’énergie
                  • Accessoires
                • Appareils de mesure multifonctions
                  • Relais de surveillance du réseau, protection du réseau et de l'installation
                  • Transformateurs de courant pour systèmes de jeu de barres et accessoires
                  • Compteurs d'énergie
                  • Voltmètres, ampèremètres et accessoires
              • Cheminement de câbles tehalit
                • Systèmes de canaux de câbles
                  • Systèmes de canaux de câbles - LF
                  • Systèmes de canaux de câbles - LFW
                  • Système de canaux de câbles avec possibilité de montage d'appareils
                  • Chemins de câbles suspendus
                  • Systèmes de canaux pare-feu et accessoires de protection incendie
                  • Systèmes de support de câbles
                  • Canaux de contournement de porte avec pièces de forme et accessoires
                  • Canaux Mini-Snap
                • Systèmes de canaux d’allège
                  • Système tehalit.BRN - canaux d'allège avec système à trois compartiments
                  • Système BR - canaux d'installation
                  • Système BKIS - canaux d'allège encastrés
                  • Accessoires pour canaux d'allège
                • Systèmes d'installation au sol
                  • Systèmes de canaux noyés
                  • Systèmes de canaux de sol
                  • Systèmes de canaux de sol apparents
                  • Systèmes de sortie de câbles pour revêtement de sol
                  • Systèmes de boîtes de sol
                  • Équipement pour boîte de sol
                • Colonnes d'installation au plafond et au sol
                  • Potelets de raccordement au plafond - standard - DA
                  • Potelets de raccordement au sol
                • Systèmes de canaux à plinthes
                  • canaux de plinthes
                  • Supports d'appareils pour les canaux de plinthes
                  • Accessoires LED pour canaux de plinthes
                  • Canaux d'angle avec pièces de forme et accessoires
                • Montage d'appareils
                  • Boîtes de montage d’appareils et cadres modulaires
                  • Montage dans canaux couvercle largeur 120mm
                  • Boîtes d'encastrement pour appareils CEE
                  • Encastrement d’appareils kallysto
                  • Installation d'appareil FLF
                • Systèmes de canaux de filerie
                  • Canaux de filerie en plastique
                  • Canaux de filerie en plastique sans halogène
                  • Canaux de filerie flexibles
                  • Systèmes de canaux de rangement
                  • Accessoires et outils
              • Prises et interrupteurs
                • kallysto.pro
                  • Cadres
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Variateur rotatifs
                  • Prises
                  • Petites combinaisons
                  • Thérmostat
                  • Détecteurs de mouvement - kallysto.pro
                  • Carillon de porte électronique
                  • Hotelcard et prises
                  • Communication
                  • Plaques de fermeture et boîtes de passage - kallysto.pro
                  • Combinaisons multiples - kallysto.pro
                  • Plaques de fixation
                  • Ligne de tête
                • kallysto.line
                  • Cadres
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Variateur rotatifs
                  • Prises
                  • Petites combinaisons
                  • Thérmostat
                  • Détecteurs de mouvement - kallysto.line
                  • Carillon de porte électronique
                  • Hotelcard et prises
                  • Communication
                  • Plaques de fermeture et boîtes de passage - kallysto.line
                  • Combinaisons multiples - kallysto.line
                  • Plaques de fixation
                  • Ligne de tête
                • kallysto.trend
                  • Cadres
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Variateur rotatifs
                  • Prises
                  • Petites combinaisons
                  • Thérmostat
                  • Détecteurs de mouvement - kallysto.trend
                  • Carillon de porte électronique
                  • Hotelcard et prises
                  • Communication
                  • Plaques de fermeture et boîtes de passage - kallysto.trend
                  • Combinaisons multiples - kallysto.trend
                  • Plaques de fixation
                  • Ligne de tête
                • kallysto.art
                  • Cadres
                • kallysto apparent
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Variateur rotatifs
                  • Prises
                  • Petites combinaisons
                  • Thérmostat
                  • Détecteurs de mouvement - kallysto apparent
                  • Carillon de porte électronique
                  • Hotelcard et prises
                  • Communication
                  • Combinaisons multiples - kallysto apparent
                  • Plaques de fermeture et boîtes de passage - kallysto apparent
                  • Boîtiers - kallysto apparent
                • basico
                  • Cadres
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Variateur rotatifs
                  • Prises
                  • Petites combinaisons
                  • Thérmostat
                  • Détecteurs de mouvement
                  • Carillon de porte électronique
                  • Communication
                  • Plaques de fermeture et boîtes de passage - basico
                  • Combinaisons multiples
                  • Plaques de fixation
                • basico apparent
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Variateur rotatifs
                  • Prises
                  • Petites combinaisons
                  • Thérmostat
                  • Détecteurs de mouvement
                  • Carillon de porte électronique
                  • Communication
                  • Combi­nai­sons multiples
                  • Plaques de fixation
                  • Boîtiers - basico apparent
                  • Ligne de tête
                • robusto
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Prises
                  • Détecteurs de mouvement
                  • robusto - sonnette de porte
                  • Communication
                  • Potelets - robusto
                  • Cadres
                  • Plaques de fermeture et boîtes de passage - robusto
                  • Combinaisons multiples
                • robusto apparent
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs
                  • Interrupteur de stores
                  • Prises
                  • Combinaisons multiples
                  • Détecteurs de mouvement
                  • Communication
                  • Plaques de fermeture
                  • Boîtiers - robusto apparent
                  • Ligne de tête
                • Montage dans les canaux
                  • Cadres pour les canaux - kallysto
                  • Prises pour les canaux - kallysto
                  • Interrupteur de stores pour les canaux - kallysto
                  • Communication pour les canaux - kallysto
                • Appareils complets FLF et inserts FLF
                  • Canaux - FLF
                  • Prises - FLF
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - FLF
                  • Communication - FLF
                  • Accessoires - FLF
                • HMS
                  • Câbles - HMS
                  • Fibre - HMS
                  • Accessoires - HMS
                  • Supports d’appareil - HMS
              • Technologie de sécurité
                • Détecteurs de fumée/de chaleur
                  • Détecteur de fumée
                  • Détecteurs de fumée/de chaleur radio et accessoires
                • Surveillance de cuisinière et accessoires
                  • Surveillance de cuisinière
                  • Détecteur d'eau
              • Système de gestion du bâtiment KNX
                • Périphériques système
                  • Périphériques et interfaces
                  • Alimentation électrique
                • Visualisation
                  • Visualisation Domovea
                • Actionneurs
                  • Actionneurs de commutation
                  • Actionneurs de variateurs
                  • Actionneurs DALI
                  • Commande de volets roulants/stores
                  • Commande de chauffage
                • Capteurs
                  • Capteurs à bouton-poussoir
                  • Régulateurs de température ambiante
                  • Détecteurs de mouvement et de présence
                  • Station météorologique
                  • Entrées binaires
                  • Interrupteurs horaires
                  • Mesure de l'énergie
                • Solutions sans fil
                  • Radio KNX - quicklink
                • Accessoires pour l'automatisation du bâtiment
                  • Accessoires pour l'automatisation du bâtiment
              • Interphonie
                • Hager intercom IP - 2 fils
                  • Hager intercom - Postes intérieurs et accessoires
                  • Hager intercom - Composants du système
                  • Hager intercom - Postes extérieurs et accessoires
                • Station vidéo extérieure - technologie IP
                  • Station vidéo extérieure IP et accessoires
                  • Interface IP/2 fils
                • Technologie audio/vidéo à 2 fils
                  • Stations intérieures et accessoires
                  • Composants du système
                  • Stations extérieures et accessoires
                  • Kits vidéo/audio pour montage dans boîte aux lettres
                • Kits
                  • Kits audio à 2 fils home
                  • Kits vidéo à 2 fils home
                  • Kits vidéo à 2 fils ONE
                  • Kits audio à 2 fils ONE
                • Contrôle d'accès
                  • Keypass - contrôle d'accès sans contact
                  • Code-Lock - contrôle d'accès numérique
                • Pièces détachées
                  • Pièces de rechange pour la communication de porte
              • Détecteurs de mouvements et de présence
                • Intérieur et extérieur
                  • Détecteurs muraux
                  • Montage au plafond
                • Accessoires pour détecteurs de mouvement et de présence
                  • accessoires de montage
                  • Télécommande IR
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Account
            • Catalogue
            • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
            • Systèmes de canaux d’al­lège
            • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
            • BRS08027035
            Recherches en cours
            Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
            Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
            ProduitsAfficher

            Nos produits les plus consultés

            5
            1
            BRA6510019016 - Canal d'allège tehalit BRA 100×65×2000mm aluminium blanc trafic
            BRA6510019016
            Socle de goulotte montage frontale BRA 68x100mm couv. 80mm de Alu blanc
            Prix*
            89.10 CHF
            / Mètre *
            89.10 CHF
            / Mètre *
            2
            BRS1151105D9016 - Angle plat down tehalit EK 115110, blanc trafic
            BRS1151105D9016
            Angle plat vers le bas EK 115x110 blanc signalisation
            Prix*
            275.00 CHF
            / pc. *
            275.00 CHF
            / pc. *
            3
            BRA8517059016 - Angle plat tehalit BRA 85170, blanc trafic
            BRA8517059016
            Angle plat profil de base pour BRA 85x170mm couv. 80mm alu blanc
            Prix*
            183.50 CHF
            / pc. *
            183.50 CHF
            / pc. *
            4
            BRA652105BELN - Angle plat Hager BRA 65210B alu
            BRA652105BELN
            Angle plat en profil de base pour BRA 68x210mm couv. 120mm en alu anodisé natur
            Prix*
            172.50 CHF
            / pc. *
            172.50 CHF
            / pc. *
            5
            BRS6521049016 - Angle intérieur tehalit BRS 65210, blanc trafic
            BRS6521049016
            Angle intérieur en profil de base BRS 68x210mm couvercle 80mm en acier blanc
            Prix*
            101.80 CHF
            / pc. *
            101.80 CHF
            / pc. *
            BRS08027035 - Canal d'allège tehalit OT 80mm gris clair
            BRS08027035 - Canal d'allège tehalit OT 80mm gris clair
            BRS08027035 - Canal d'allège tehalit OT 80mm gris clair
            BRS08027035 - Canal d'allège tehalit OT 80mm gris clair
            BRS08027035 - Canal d'allège tehalit OT 80mm gris clair
            BRS08027035 - Canal d'allège tehalit OT 80mm gris clair

            Canal d'allège tehalit OT 80mm gris clair

            BRS08027035

            BRS08027035 - Canal d'allège tehalit OT 80mm gris clair
            BRS08027035 - Canal d'allège tehalit OT 80mm gris clair
            BRS08027035 - Canal d'allège tehalit OT 80mm gris clair
            BRS08027035 - Canal d'allège tehalit OT 80mm gris clair
            BRS08027035 - Canal d'allège tehalit OT 80mm gris clair
            BRS08027035 - Canal d'allège tehalit OT 80mm gris clair
            BRS08027035 - Canal d'allège tehalit OT 80mm gris clair
            • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

            Canal d'allège tehalit OT 80mm gris clair BRS08027035

            EAN
            4012740216203
            E-nr.
            127 513 242
            VPE
            32 Mètres
            Groupe de rabais
            V1
            Prix*
            29,35 CHF
            / Mètre *
            29.35 CHF
            / Mètre *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Largeur du couvercle
              80 mm
            • Longueur
              2000 mm
            Matière
            • Matière
              Acier
            • Trai­te­ment de surface
              Ther­mo­laquage
            • Couleur
              Gris clair
            • Code RAL
              7035
            Equi­pe­ment
            • Avec film de protec­tion
              Oui
            • Produit compa­tible avec
              BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
            PDF
            420,22 kB
            REACH declaration BRS08027035 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BRS08027035 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image BRS08027035 | Hager Suisse

              Image produit BRS08027035

            • Brochure

              Image Brochure fr-CH 2015-11-26 | Hager Suisse

              Brochure fr-CH 2015-11-26

              PDF
              3,67 MB
            • Outil

              Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Fichiers DXF

              Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Suisse

              Fichiers DXF International 2023-02-02

              DXF
              363,30 kB
            • Fichiers STEP

              Image Fichiers STEP International 2023-02-02 | Hager Suisse

              Fichiers STEP International 2023-02-02

              STP
              21,93 kB
            • schémas

              Image Product drawing | Hager Suisse

              Product drawing

              schémas International 2023-02-02

              PDF
              66,79 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              BR6510019016 - Canal d'allège tehalit BR 100×65×2000mm couvercle 80 matière synt.blanc tr
              BR6510019016
              Socle de goulotte montage frontale BR 68x100mm couvercle 80mm
              Prix*
              28.35 CHF
              / Mètre *
              28.35 CHF
              / Mètre *
            • 2
              BR6510017035 - Canal d'allège tehalit BR 100×65×2000mm couvercle 80 matière synt. gris clair
              BR6510017035
              Socle de goulotte montage frontale BRH 68x100mm couvercle 80mm hfr gris clair
              Prix*
              28.35 CHF
              / Mètre *
              28.35 CHF
              / Mètre *
            • 3
              BR6510019011 - Canal d'allège Hager BR 65×100mm couvercle 80mm noir
              BR6510019011
              Socle de goulotte montage frontale BR 68x100mm couv. 80mm de PVC noir graphite
              Prix*
              31.20 CHF
              / Mètre *
              31.20 CHF
              / Mètre *
            • 4
              BR6513019016 - Canal d'allège tehalit BR 130×65×2000mm couvercle 80 matière synt.blanc tr
              BR6513019016
              Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm blanc
              Prix*
              32.70 CHF
              / Mètre *
              32.70 CHF
              / Mètre *
            • 5
              BR6513017035 - Canal d'allège tehalit BR 130×65×2000mm couvercle 80 matière synt.grc
              BR6513017035
              Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr gris clair
              Prix*
              32.70 CHF
              / Mètre *
              32.70 CHF
              / Mètre *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group