The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux d’al­lège
    • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
    • BRS0802I7035
    Cache pour angle intérieur Hager tehalit pour canal d'allège BRS
    EAN
    4012740219846
    E-nr.
    127 562 342
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
    • Système BKIS - canaux d'al­lège encas­trés
    • Voir plus

    Cache pour angle intérieur 80mm gris clair BRS0802I7035

    Prix*
    35.70 CHF
    / pc. *
    35.70 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cache pour angle intérieur 80mm gris clair

    BRS0802I7035

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur du couvercle
      80 mm
    • Longueur
      80 mm
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Produit compa­tible avec
      BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    Hager déclaration REACH BRS0802I7035
    PDF
    Hager Rapport RoHS BRS0802I7035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BRS0802I7035 | Hager Suisse

      Image produit BRS0802I7035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRS0802I7035 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BRS0802I7035

      Couvercle angle intérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier en gris clair

      PDF
    • Brochure

      Image brochure famille BR | Hager Suisse

      brochure famille BR

      Fort chacun. Imbattable ensemble.

      PDF
      3,67 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BKIS251306EVERZ - Pièce d'extrémité Hager pour BKIS 25mm zing.
      BKIS251306EVERZ
      Embout p. BKIS 25, acier, zingué
      Prix*
      22.70 CHF
      / pc. *
      22.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      BKISKPD - Jonction universelle double Hager pour BKIS
      BKISKPD
      Jonction p. BKIS 2 compartiments
      Prix*
      23.00 CHF
      / jeu *
      23.00 CHF
      / jeu *
    • 3
      BKISKPE - Jonction universelle simple Hager pour BKIS
      BKISKPE
      Jonction p. BKIS 1 compartiments
      Prix*
      16.10 CHF
      / jeu *
      16.10 CHF
      / jeu *
    • 4
      BKIS251303E9016 - Angle extérieur tehalit BKIS 25130, blanc trafic
      BKIS251303E9016
      Angle Ext. p. BKIS 25 acier blanc
      Prix*
      83.00 CHF
      / jeu *
      83.00 CHF
      / jeu *
    • 5
      BRS0802IVERZ - Cache pour angle intérieur 80mm zing.
      BRS0802IVERZ
      Couvercle angle intérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier galvanisé
      Prix*
      25.30 CHF
      / pc. *
      25.30 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group