The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux d’al­lège
  • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
  • BRS1202I7035
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Cache pour angle intérieur 120mm gris clair BRS1202I7035

Cache pour angle intérieur Hager tehalit pour canal d'allège BRS
EAN
4012740219914
E-nr.
127 563 242
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
34.75 CHF
/ pc. *
34.75 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Cache pour angle intérieur 120mm gris clair

BRS1202I7035

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • BRS651701B7035

    Socle de goulotte C-profile BRS 66x170mm couv. 120mm de Tôle d'acier gris clair

    69.70 CHF  / Mètre*
  • BRS652101B7035

    Socle de goulotte C-profile BRS 68x210mm couv. 120mm de Tôle d'acier gris clair

    74.50 CHF  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur du couvercle
    120 mm
  • Longueur
    80 mm
  • Produit compa­tible avec
    BRS 65x170B, BRS 65x210B

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager REACH declaration BRS1202I7035
PDF
Hager Rapport RoHS BRS1202I7035
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BRS1202I7035 | Hager Suisse

    Image produit BRS1202I7035

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit BRS1202I7035 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit BRS1202I7035

    Couvercle angle intérieur pour BRS couv. 120mm en tôle d'acier en gris clair

    PDF
  • Brochure

    Image Brochure fr-CH 2015-11-26 | Hager Suisse

    Brochure fr-CH 2015-11-26

    PDF
    3,67 MB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BKIS251301VERZ - Socle latéral Hager pour BKIS 25mm zing.
    BKIS251301VERZ
    Socle latéral 25, zingué
    Prix*
    10.40 CHF
    / Mètre *
    10.40 CHF
    / Mètre *
  • 2
    BKIS121304D9016 - Angle intérieur tehalit BKIS 12230, blanc trafic
    BKIS121304D9016
    Angle Int. BKIS 12, 5 2-c. acier blanc
    Prix*
    84.40 CHF
    / jeu *
    84.40 CHF
    / jeu *
  • 3
    BKIS251308D9016 - Raccord T tehalit BKIS 25230, blanc trafic
    BKIS251308D9016
    Té p. BKIS 25 acier blanc
    Prix*
    132.50 CHF
    / jeu *
    132.50 CHF
    / jeu *
  • 4
    BKIS251303D9016 - Angle extérieur tehalit BKIS 25230, blanc trafic
    BKIS251303D9016
    Angle Ext. BKIS 25 2-c acier blanc
    Prix*
    101.30 CHF
    / jeu *
    101.30 CHF
    / jeu *
  • 5
    BRS0802I9011 - Cache pour angle intérieur 80mm noir
    BRS0802I9011
    Couvercle angle intérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier noir graphite
    Prix*
    34.10 CHF
    / pc. *
    34.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group