The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Systèmes de canaux de câbles - LF
    • G1615
    Cloison de séparation tehalit,
    EAN
    4012740886383
    E-nr.
    127 548 212
    VPE
    48 mètres
    Groupe de rabais
    V1
    • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège
    • Systèmes de canaux de câbles - LF
    • Voir plus

    Cloison de séparation tehalit PC/ABS BRSN G1615

    Prix*
    17.90 CHF
    / mètre *
    17.90 CHF
    / mètre *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Cloison de séparation tehalit PC/ABS BRSN

    G1615

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Matière
    • Matière
      PC-ABS
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Produit compa­tible avec
      BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D, BRS 85x130, BRS 85x170, BRS 100x130, BRS 100x170, BRS 100x210, BRS 100x210D, LFS 60x100, LFS 60x150, LFS 60x200

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    Hager déclaration REACH G1615
    PDF
    Hager Rapport RoHS G1615
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image G1615 | Hager Suisse

      Image produit G1615

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit G1615 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit G1615

      Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      331,77 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BRS852109B - Raccord tehalit BRS 85210B zing.
      BRS852109B
      Jonction couple électrique/mécanique BRS 85x210mm couv. 120mm en tôle d'acier
      Prix*
      15.70 CHF
      / jeu *
      15.70 CHF
      / jeu *
    • 2
      BRS651709B - Raccord tehalit BRS 65170B zing.
      BRS651709B
      Jonction couple électrique/mécanique pour BRS 65x170mm couv. 120mm en acier
      Prix*
      11.25 CHF
      / jeu *
      11.25 CHF
      / jeu *
    • 3
      L6450ELN - Lamelle tehalit Al nat
      L6450ELN
      Lamelle sur le revêtement du parapet en aluminium anodisé naturel
      Prix*
      10.70 CHF
      / mètre *
      10.70 CHF
      / mètre *
    • 4
      L5562 - Pince à entaille p.canal en matière synthét.largeur coupe 16mm coupe max.32mmm
      L5562
      Pince entaille moulure avec une largeur coupe 16 mm et profondeur maximum 32mm
      Prix*
      223.00 CHF
      / pc. *
      223.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      L64507035 - Lamelle tehalit 2m Al gris clair
      L64507035
      Lamelle sur le revêtement du parapet en aluminium en gris clair
      Prix*
      14.95 CHF
      / mètre *
      14.95 CHF
      / mètre *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group