Jonction couple électrique/mécanique pour BRS 65x210mm couv. 120mm en acier BRS652109B

EAN
4012740217705
E-nr.
127 591 532
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
V1
Prix*
10.50 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    68 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    210 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Inté­rieur
  • Largeur du couvercle
    120 mm
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Avec poinçon­nage de base
Equi­pe­ment
  • Nombre de compar­ti­ments
    1
Utili­sa­tion
  • Type de jonc­tion
    Eclisse
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Forme
  • Forme
    Symé­trique

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.