Angle extérieur réglable pour BR 68x170mm couv. 80mm sans halogène en gris clair BR651703H7035
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Traitement antibactérienNon
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
-
Hauteur de goulotte68 mm
-
Largeur de goulotte170 mm
-
Mesure a37 mm
-
Montage du couvercleExtérieur
-
Nombre de couvercles pouvant être montés1
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
-
Plage angulaire85 / 95 °
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Résistance au chocIK07
-
Température de service-30…90 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BR651703H7035
-
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BR651703H7035
MSI0 -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme BR65 - HAGER (2015)
ZIP2 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme BR65 - HAGER (2015)
ZIP61 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BR651703H7035
Declaration
PDF105 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour BR651703H7035
PDF218 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BR651703H7035 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour BR651703H7035 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com